17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ダイヤモンドヤスリ 片コテ(三角・楕円・刀刃) 軸径φ3.0、φ3.4

通常単価(税別)
2,5002,800
税込単価
2,7503,080
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・高品質のダイヤモンド砥粒を採用した、切れ味・耐久性に優れたヤスリです。・精密仕上げ用として最...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

粒度

(#)

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

トラスココード

全長

(mm)

サイズ

(mm)

最小発注数量
三角
100
4
4
833-8149
180
φ3.4(軸径)
2個
楕円
120
5
2
833-8150
140
φ3(軸径)
3個
楕円
200
5
2
833-8151
140
φ3(軸径)
3個
刀刃
120
6
1.7
833-8152
140
φ3(軸径)
3個
刀刃
200
6
1.7
833-8153
140
φ3(軸径)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
5日目
2,500
( 2,750 )
1日目
2,500
( 2,750 )
5日目
2,500
( 2,750 )
1日目
2,500
( 2,750 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のダイヤモンド砥粒を採用した、切れ味・耐久性に優れたヤスリです。
・精密仕上げ用として最適な形状です。
【用途】
・セラミックス、超硬合金、焼き入れ鋼、ガラス、FRP、カーボン、硬くて脆い材質の加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ 片コテ(三角・楕円・刀刃) 軸径φ3.0、φ3.4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ 片コテ(三角・楕円・刀刃) 軸径φ3.0、φ3.4
ダイヤモンドヤスリ(半丸) 軸径φ3.0、φ3.4
ダイヤモンドヤスリ(平テーパ・薄平・平) 軸径φ3.0
ダイヤモンドヤスリ 精密用 断面形状(平・半丸・丸・角・三角)
ダイヤモンドヤスリ 単品(平・半丸)
ダイヤモンドヤスリ 丸 ツボサン
メーカーナカニシナカニシナカニシロブテックスミスミツボサン
通常価格2,500-1,800 -1,900 -8,533 -2,695 -2,300 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目〜
単品/パック/セットパックパックパックセット単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング