17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドヤスリ(丸)

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質のダイヤモンド砥粒を採用した、切れ味・耐久性に優れたヤスリです。・精密仕上げ用として最...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

トラスココード

最小発注数量
120
833-8141
2個
200
833-8142
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
1日目
2,700
( 2,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のダイヤモンド砥粒を採用した、切れ味・耐久性に優れたヤスリです。
・精密仕上げ用として最適な形状です。
【用途】
・セラミックス、超硬合金、焼き入れ鋼、ガラス、FRP、カーボン、硬くて脆い材質の加工に適しています。

商品情報

製品特長・仕様

型番粒度(#)軸径(mm)断面形状
571381203.4
571392003.4

外形図

ダイヤモンドヤスリ(丸) 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ(丸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ(丸)
DIAシャープナー 半丸タイプ
ダイヤモンドヤスリ(半丸) 軸径φ3.0、φ3.4
ダイヤモンドヤスリ K-5
ダイヤモンドヤスリ 平 200mm #200/#600
ダイヤモンドヤスリ 丸 ツボサン
メーカーナカニシツボサンナカニシツボサンツボサンツボサン
通常価格2,7001,8331,800 -6,86713,125 -2,300 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
断面形状半丸半丸
ヤスリ部幅(mm)3.516-1121-
ヤスリ部厚み(mm)3.5-23.55-
単品/パック/セットパック単品パック--単品
全長(mm)180-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング