ツール用品技術窓口

確定しました

綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0

通常単価(税別)
7,2226,180
税込単価
7,9446,798
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・各々の素材を重ね、小径フランジにで固定した軽量ソフトタイプのバフです。・研磨剤や光沢剤を併用...

詳細を確認

型番:

53790
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

53790の仕様・寸法情報

用途
磨き
種類
バフ
材質
コットン(綿・ネル・錦糸)
外径(mm)
30
幅(mm)
23
軸径(mm)
6
トラスココード
831-5015
最高使用回転数(rpm)
13000
軸長(mm)
62
-
-

型番リスト

表示件数
型番
53790

種類

材質

外径

(mm)

(mm)

軸径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

軸長(mm)

最小発注数量
バフ
コットン(綿・ネル・錦糸)
30
23
6
831-5015
13000
62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2226,180
( 6,798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各々の素材を重ね、小径フランジにで固定した軽量ソフトタイプのバフです。
・研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適しています。
・棒材、面材の表面、円筒内面等の仕上げ作業に便利です。

商品情報

製品特長・仕様

型番軸径(mm)最高使用回転数(min-1
537822.3415,000
537832.3413,000
537906.013,000

外形図

綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0 53782外形図

53782

綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0 53783外形図

53783

綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0 53790外形図

53790

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0の型番53790のページです。 型番53790に関する仕様情報を記載しております。
綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿バフ 軸径φ2.34、φ3.0、φ6.0
ソフト綿バフ 軸径Φ2.34、Φ3.0
綿糸バフ 軸径φ2.34、φ3.0
ソフト綿バフ カップ型 軸径φ2.34、φ3.0
フェルトバフ 軸径Φ2.34/Φ3
布バフ 軸径φ6.0
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格7,2225,216 -7,3006,1363,204 -4,453
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目
用途磨き磨き磨き磨き磨き磨き
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング