ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

綿糸バフ 軸径φ2.34、φ3.0【10個入り】

通常単価(税別)
7,300
税込単価
8,030
通常出荷日:1日目

【特長】・各々の素材を重ね、小径フランジにで固定した軽量ソフトタイプのバフです。・研磨剤や光沢剤を併用...

詳細を確認

型番:

53712
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

53712の仕様・寸法情報

用途
磨き
種類
軸付フラップ
材質
バフ
外径(mm)
φ21
幅(mm)
12
軸径(mm)
φ2.34
トラスココード
831-5008
最高使用回転数(rpm)
11000
軸長(mm)
46
-
-

型番リスト

表示件数
型番
53712
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,300
( 8,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各々の素材を重ね、小径フランジにで固定した軽量ソフトタイプのバフです。
・研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適しています。
・棒材、面材の表面、円筒内面等の仕上げ作業に便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿糸バフ 軸径φ2.34、φ3.0の型番53712のページです。 型番53712に関する仕様情報を記載しております。
綿糸バフ 軸径φ2.34、φ3.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿糸バフ 軸径φ2.34、φ3.0
ソフト綿バフ カップ型 軸径φ2.34、φ3.0
布バフ 軸径φ6.0
“ナイロンミニホイール”(軸径3mm)
布バフ
フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm
メーカーナカニシナカニシナカニシトラスコ中山ナカニシミスミ
通常価格7,3006,1364,4533,825 -4,752 -2,856
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目在庫品1日目
用途磨き磨き磨き研磨磨き磨き
種類軸付フラップバフバフホイールバフバフ
材質バフコットン(綿・ネル・錦糸)研磨布・布ナイロン系研磨布・布フェルト
外径(mm)φ21203025236,8,10,12
幅(mm)1210255715,18,20

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング