17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ナイロンブラシ【1~5個入り】

通常単価(税別)
5,30014,800特別価格
税込単価
5,83016,280特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・バリ取り、塗装や接着面研磨、サビ取りに適した研磨砥粒入りのナイロンブラシです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

線径

(mm)

軸径

(mm)

毛材

寸法

(mm)

溶融点

(℃)

連続使用限界温度

(℃)

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

粒度(#)

幅(mm)

軸長(mm)

最小発注数量
ホイールブラシ
-
20
0.2
3
ナイロン線
φ10(金具径)、1.5(厚み)
420
210
831-4869
18
20000
-
-
45
1パック

5個入り

カップ型ブラシ
8
13
0.2
3
ナイロン線
φ10(金具径)、8(厚み)
420
210
831-4870
20
15000
-
8
53
1個
エンド型ブラシ
8
5
0.2
3
ナイロン線
φ5(金具径)、8(厚み)
420
210
831-4871
15
15000
-
8
52
1個
エンド型ブラシ
12
8
0.2
3
ナイロン線
φ8(金具径)、12(厚み)
420
210
831-4872
22
10000
-
12
58
1個
ホイールブラシ
-
20
0.15
3
ナイロン線
φ10(金具径)、1.5(厚み)
-
-
831-4873
18
20000
-
-
45
1個
ホイールブラシ
-
23
0.15
3
ナイロン線
φ10(金具径)、1.5(厚み)
-
-
831-4874
19
15000
-
-
45
1個
カップ型ブラシ
8
13
0.15
3
ナイロン線
φ10(金具径)、8(厚み)
-
-
831-4875
20
15000
-
8
53
1個
エンド型ブラシ
12
φ8
0.15
3
ナイロン線
φ8(金具径)、12(厚み)
-
-
831-4876
23
10000
-
12
58
1個
カップ型ブラシ
10
20
0.2~0.5
3
ナイロン線
φ16(金具径)、10(厚み)
-
-
831-4887
51.000
10000
240
10
50
1パック

5個入り

カップ型ブラシ
10
20
0.2~0.5
3
ナイロン線
φ17(金具径)、10(厚み)
-
-
831-4888
49
10000
320
10
49
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,400
( 7,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,800
( 7,480 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目
8,3007,770
( 8,547 )
1日目
5,300
( 5,830 )
1日目
5,300
( 5,830 )
1日目
5,502
( 6,052 )
1日目
6,980
( 7,678 )
1日目
14,80013,651
( 15,016 )
2日目
14,80013,651
( 15,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取り、塗装や接着面研磨、サビ取りに適した研磨砥粒入りのナイロンブラシです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

型番線径(mm)粒度(#)溶融点(℃)連続使用限界温度(℃)軸径(mm)最高使用回転数(min-1
507310.2-420℃210℃3.020,000
507330.2-420℃210℃3.015,000
507350.2-420℃210℃3.015,000
507360.2-420℃210℃3.010,000
507410.15---3.020,000
507420.15---3.015,000
507430.15---3.015,000
507460.15---3.010,000
507860.15240--3.010,000
507870.15320--3.010,000

外形図

耐熱ナイロンブラシ
静電防止材入りナイロンブラシ
ナイロンブラシ 耐熱ナイロンブラシ外形図
ナイロンブラシ 静電防止材入りナイロンブラシ外形図
GC研磨砥粒入りナイロンブラシ
ナイロンブラシ GC研磨砥粒入りナイロンブラシ外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンブラシ
ナイロンブラシ
マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)
マイクロスパイラルブラシ ナイロン
“ミニチュアブラシ”(砥粒入ナイロンブラシ)
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
メーカーナカニシミニターバーテックミスミユーコーコーポレーションSUN POWER
通常価格5,300-2,955 -4,071 -3,6233,920 -2,624
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング