17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

毛ブラシ(カップ型) 軸径φ2.34、φ3.0【1~10個入り】

通常単価(税別)
4,6996,600特別価格
税込単価
5,1697,260特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・柔軟性、弾力性に優れた動物繊維から、厳選した材料のみを使用した天然毛の各種ブラシです。・軽い...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

軸径

(mm)

寸法

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

軸長(mm)

毛の硬さ

毛の色

毛材詳細

最小発注数量
10
20
3
φ17(金具径)、10(厚み)
831-4830
10000
50
ハード
ブラック
豚毛
1個
15
25
3
φ21(金具径)、15(厚み)
831-4831
7000
57
ハード
ブラック
豚毛
1パック

3個入り

8
13
3
φ10(金具径)、8(厚み)
831-4832
10000
53
ミディアム
ブラウン
馬毛
1パック

10個入り

8
13
3
φ10(金具径)、8(厚み)
831-4834
8000
53
ソフト
ホワイト
山羊
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,400
( 7,040 )
1日目
6,600
( 7,260 )
1日目
4,699
( 5,169 )
1日目
4,7994,610
( 5,071 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性、弾力性に優れた動物繊維から、厳選した材料のみを使用した天然毛の各種ブラシです。
・軽い耐薬品性をもち、静電気も起こりにくく、また、腰が強く折れにくいので耐久性にも優れています。
・各種ポリッシュコンパウンド、ダイヤモンドコンパウンドを併用して、研磨加工に最適です。

商品情報

製品特長・仕様

型番毛の硬さ毛の色毛の材質軸径(mm)最高使用回転数(min-1
50266ハードブラック豚毛3.010,000
50267ハードブラック豚毛3.07,000
50275ミディアムブラウン馬毛3.010,000
50281ソフトホワイト山羊2.348,000
50285ソフトホワイト山羊3.08,000

外形図

毛ブラシ(カップ型) 軸径φ2.34、φ3.0 外形図

※50285はφ11となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

毛ブラシ(カップ型) 軸径φ2.34、φ3.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
毛ブラシ(カップ型) 軸径φ2.34、φ3.0
ナイロンブラシ(軸径Φ2.34/Φ3)
ワイヤーラップツール 軸径φ2.34
インサイドブラシ 軸径φ6.0
毛ブラシ(カップ型)
マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ)
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシクロダブラシ
通常価格4,699-3,800 -3,5012,100 -3,400 -1,325 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜6日目〜
商品タイプカップ型ブラシホイールブラシ特殊ブラシスパイラル型ブラシカップ型ブラシエンド型ブラシ
毛材天然毛ナイロン線-ナイロン線天然毛セラミックファイバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング