17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ブラウン砥石(軸付砥石) 軸径Φ6.0【10個入り】

通常単価(税別)
3,2003,485
税込単価
3,5203,834
通常出荷日:1日目

【特長】・振れ精度を極めて小さく抑え、振動・ビビりの少ない精度の高い軸付砥石です・高品質のWA砥粒を使...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

軸長(mm)

最小発注数量
60
8
13
829-3481
90000
53
1パック

10個入り

60
10
13
829-3482
81000
53
1パック

10個入り

60
13
13
829-3483
69000
53
1パック

10個入り

36
16
16
829-3484
55000
54
1パック

10個入り

36
19
19
829-3485
42000
57
1パック

10個入り

36
19
25
829-3486
34000
63
1パック

10個入り

36
25
25
829-3487
25000
63
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
1日目
3,200
( 3,520 )
1日目
3,200
( 3,520 )
1日目
3,385
( 3,724 )
1日目
3,385
( 3,724 )
1日目
3,485
( 3,834 )
1日目
3,470
( 3,817 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振れ精度を極めて小さく抑え、振動・ビビりの少ない精度の高い軸付砥石です
・高品質のWA砥粒を使用しているため、切削力に優れています
・軸径6mmシリーズは仕上げ研削用として、厳しい品質管理により生産された高品質の砥石です

商品情報

製品特長・仕様

型番粒度(#)カラー軸径(mm)最高使用回転数(min-1
4290260ブラウン6.090,000
4290360ブラウン6.081,000
4290460ブラウン6.069,000
4290536ブラウン6.055,000
4290636ブラウン6.040,000
4290736ブラウン6.030,000
4290836ブラウン6.025,000

外形図

ブラウン砥石(軸付砥石) 軸径Φ6.0 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラウン砥石(軸付砥石) 軸径Φ6.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラウン砥石(軸付砥石) 軸径Φ6.0
ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ6.0
ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ6.0
ゴム砥石セット(軸径Φ3.0mm)
ゴム軸付砥石(軸径6mm)
軸付砥石 (軸径3mm)
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシトラスコ中山PFERD
通常価格3,200-3,300 -4,208 -4,3581,723 -370 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
形状円筒-円筒円筒円筒円筒
種類砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石砥石
軸径(mm)666363
ブラウングリーン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング