17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

超硬ルーターカッター 軸径φ3.0、φ6.0

通常単価(税別)
3,1005,100特別価格
税込単価
3,4105,610特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取り等幅広い加工に使用できます。・厳選された高品質...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

刃先形状

形状

刃径

(mm)

刃長

(mm)

詳細形状

寸法

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

軸径(mm)

最小発注数量
シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー型
1.6
5
-
全長:39
829-3216
80000
3
1個
シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー型
2.4
9.5
-
全長:39
829-3217
70000
3
1個
シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
4
16
-
全長:51
829-3218
50000
6
1個
シャンク径3mm
クロスエンドカット
-
1.6
5
ドリルエンド付
全長:38
829-3219
80000
3
1個
シャンク径3mm
クロスエンドカット
-
2.3
9.5
ドリルエンド付
全長:38
829-3220
70000
3
1個
シャンク径3mm
クロスエンドカット
-
3
12
ドリルエンド付
全長:38
829-3221
50000
3
1個
シャンク径6mm
クロスエンドカット
-
4
16
ドリルエンド付
全長:50
829-3222
50000
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,4593,355
( 3,691 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,368
( 3,705 )
1日目
4,300
( 4,730 )
1日目
3,100
( 3,410 )
1日目
3,400
( 3,740 )
1日目
3,6013,340
( 3,674 )
1日目
5,1004,678
( 5,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取り等幅広い加工に使用できます。
・厳選された高品質の超硬材に、高度のカッティング技術により刃付けをしています。
・最新の刃付け技術により、チップポケットをやや浅く設定しています。これにより刃先の強度を増すことができ、チッピングも少なく工具耐久性を向上させることができました。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径(シャンク):φ3.0、φ6.0
 
超硬ルーターカッター 軸径φ3.0、φ6.0 仕様01

型番:26901~26904

超硬ルーターカッター 軸径φ3.0、φ6.0 仕様02

型番:26911~26914

 
 
 
 

規格表

※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

 
超硬ルーターカッター 軸径φ3.0、φ6.0 規格表01
超硬ルーターカッター 軸径φ3.0、φ6.0 規格表02

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ルーターカッター 軸径φ3.0、φ6.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ルーターカッター 軸径φ3.0、φ6.0
超硬アルミカッター 軸径φ6.0
ロングシャフト超硬カッター 軸径φ6.0
チタンコート超硬カッター 軸径Φ3.0
チタンコート超硬カッター 軸径φ6.0
超硬カッター アソートセット(木箱付) 軸径Φ6.0
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格3,100-5,900 -5,600 -2,900 -3,876 -27,494 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
先端形状ダイヤカットシングルカットダブルカット---
よく一緒に購入される商品

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング