17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0

通常単価(税別)
4,60017,342
税込単価
5,06019,076
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・弾性係数が高く被削材への砥粒の埋まり込みが少ないため、良好な仕上げ面粗さが得られます。

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質/砥材

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

砥材幅

(mm)

砥粒

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

入数

最小発注数量
ダイヤ
3
3
0.85
ダイヤ
829-2899
67000
63
1
1個
ダイヤ
4
4
1.1
ダイヤ
829-2900
70000
64
1
1個
ダイヤ
5
5
1.35
ダイヤ
829-2901
75000
65
1
1個
ダイヤ
7
6
1.75
ダイヤ
829-2902
85000
76
1
1個
ダイヤ
8
6
2
ダイヤ
829-2903
85000
76
1
1個
ダイヤ
9
6
2.15
ダイヤ
829-2904
80000
76
1
1個
ダイヤ
10
6
2.35
ダイヤ
829-2905
80000
76
1
1個
ダイヤ
13
6
2.25
ダイヤ
829-2906
60000
76
1
1個
ダイヤ
15
6
2
ダイヤ
829-2907
30000
80
1
1個
CBN
3
3
0.85
CBN
829-2918
67000
63
1
1個
CBN
4
4
1.1
CBN
829-2919
70000
64
1
1個
CBN
5
5
1.35
CBN
829-2920
75000
65
1
1個
CBN
13
6
2.25
CBN
829-2921
60000
76
1
1個
CBN
15
6
2
CBN
829-2922
30000
80
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,600
( 5,060 )
1日目
4,600
( 5,060 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
6,817
( 7,499 )
1日目
7,223
( 7,945 )
2日目
8,295
( 9,125 )
1日目
9,485
( 10,434 )
1日目
17,336
( 19,070 )
1日目
17,342
( 19,076 )
1日目
4,600
( 5,060 )
1日目
4,600
( 5,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,200
( 5,720 )
1日目
17,336
( 19,070 )
1日目
17,342
( 19,076 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾性係数が高く被削材への砥粒の埋まり込みが少ないため、良好な仕上げ面粗さが得られます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ダイヤモンド、または、CBN砥粒と磁器質やガラス質等の結合材を混合焼成して作られます。
  • セラメタルボンドは、ビトリファイドとメタルの中間的な結合材を用いて製作され、ビトリファイドの切削性とメタルの高耐久性を兼ね備えています。
型番軸径(シャンク)砥材粒度(#)最高使用回転数(min-1全長
14831φ6.0ダイヤモンド砥粒18067,00063
1483270,00064
1483375,00065
1483585,00076
14836
1483780,000
14838
1483960,000
1484030,00080
14871CBN砥粒67,00063
1487270,00064
1487375,00065
1487960,00076
1488030,00080

外形図

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0 外形図

14831/14871

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0 外形図2

14832/14872

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0 外形図3

14833/14873

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0 外形図4

14835

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0 外形図5

14836

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0 外形図6

14837

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0 外形図7

14838

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0 外形図8

14839/14879

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0 外形図9

14840/14880

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0
ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ3.0
深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0
電着ダイヤモンドバー #140 φ5
電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3
SP電着小径ダイヤ&CBNバー
メーカーナカニシナカニシナカニシミニターミニターナカニシ
通常価格4,600-4,144 -2,100 -3,1963,0403,268 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目4日目1日目〜
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品単品単品単品
粒度(#)180180120140140325
形状円筒型円筒型円筒型平型平型円筒型
軸径(mm)6332.342.343
よく一緒に購入される商品

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング