17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ3.0

通常単価(税別)
4,1447,066
税込単価
4,5587,773
通常出荷日:1日目

【特長】・弾性係数が高く被削材への砥粒の埋まり込みが少ないため、良好な仕上げ面粗さが得られます。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質/砥材

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

砥材幅

(mm)

砥粒

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

入数

最小発注数量
ダイヤ
3
3
0.85
ダイヤ
829-2895
80000
43
1
1個
ダイヤ
3.5
4
0.85
ダイヤ
829-2896
80000
44
1
1個
ダイヤ
4
4
1.1
ダイヤ
829-2897
72000
44
1
1個
ダイヤ
5
5
1.3
ダイヤ
829-2898
72000
55
1
1個
CBN
3
3
0.85
CBN
829-2913
80000
43
1
1個
CBN
3.5
4
0.85
CBN
829-2914
80000
44
1
1個
CBN
4
4
1.1
CBN
829-2915
72000
44
1
1個
CBN
5
5
1.3
CBN
829-2916
72000
55
1
1個
CBN
6
6
1.55
CBN
829-2917
68000
50
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,489
( 4,938 )
1日目
4,503
( 4,953 )
1日目
4,426
( 4,869 )
1日目
4,666
( 5,133 )
1日目
4,144
( 4,558 )
1日目
4,503
( 4,953 )
1日目
4,426
( 4,869 )
1日目
5,055
( 5,561 )
1日目
7,066
( 7,773 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弾性係数が高く被削材への砥粒の埋まり込みが少ないため、良好な仕上げ面粗さが得られます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ダイヤモンド、または、CBN砥粒と磁器質やガラス質等の結合材を混合焼成して作られます。
  • セラメタルボンドは、ビトリファイドとメタルの中間的な結合材を用いて製作され、ビトリファイドの切削性とメタルの高耐久性を兼ね備えています。
型番軸径(シャンク)砥材粒度(#)最高使用回転数(min-1全長
14756φ3.0ダイヤモンド砥粒18080,00043
1475744
1475872,000
1475955
14796CBN砥粒80,00043
1479744
1479872,000
1479955
1480060,00056

外形図

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ3.0 外形図1

14756/14796

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ3.0 外形図2

14757/14797

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ3.0 外形図3

14758/14798

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ3.0 外形図4

14759/14799

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ3.0 外形図5

14800

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ3.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ3.0
ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0
電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3
深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0
電着ダイヤモンドバー #140 φ5
SP電着小径ダイヤ&CBNバー
メーカーナカニシナカニシミニターナカニシミニターナカニシ
通常価格4,144-4,600 -3,0402,100 -3,1963,268 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品単品単品単品
粒度(#)180180140120140325
形状円筒型円筒型平型円筒型平型円筒型
軸径(mm)362.3432.343
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング