17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34

通常単価(税別)
1,7003,334
税込単価
1,8703,667
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・セラミックボンドを使用、切れ味と耐久性を兼ね備えた新しいダイヤモンド砥石です。・レジンボンド...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

トラスココード

全長(mm)

入数

最小発注数量
球型
3
-
829-2877
41
1
1個
球型
6
-
829-2878
43
1
1個
砲弾先細
3
4.5
829-2879
43
1
1個
テーパー型
3.5
7
829-2880
45
1
1個
砲弾先細
6.5
10
829-2881
47
1
1個
テーパ先平
4
12
829-2882
50
1
1個
トンガリ型
5
13
829-2883
50
1
1個
テーパー先丸型
6
10
829-2884
47
1
1個
逆テーパー型
5
2
829-2885
40
1
1個
逆テーパー型
7
3
829-2886
41
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
1,700
( 1,870 )
4日目
1,700
( 1,870 )
1日目
3,334
( 3,667 )
1日目
2,600
( 2,860 )
1日目
3,334
( 3,667 )
1日目
3,334
( 3,667 )
1日目
1,700
( 1,870 )
1日目
2,000
( 2,200 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックボンドを使用、切れ味と耐久性を兼ね備えた新しいダイヤモンド砥石です。
・レジンボンドやメタルボンドダイヤと異なり、気孔を有し砥粒突き出しがありますので研削性にたいへん優れています。
・GC砥石のようなソフトな研削タッチが得られます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径(シャンク):φ2.34
 
ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34 仕様01

型番:14671~14675

ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34 仕様02

型番:14676~14680

規格表

※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

 
ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34 規格表01
 
ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34 規格表02

使用方法・使用事例

使用方法

ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34 使用例01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34
ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030
軸付電着ダイヤモンド砥石 D32○○
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910
軸付電着ダイヤモンド砥石 D3030
メーカーナカニシナカニシ日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格1,700-7,601 -2,6392,445 -4,4112,882
通常出荷日1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品単品単品単品
粒度(#)170100150150150150
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ
軸径(mm)2.342.34φ2.34φ3.0φ2.34φ3.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング