17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34

通常単価(税別)
7,60113,901特別価格
税込単価
8,36115,291特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・極薄タイプ(厚さ0.13mm)やディスク径Φ2.9~Φ8mm等、各サイズをラインアップ。用途...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

入数

最小発注数量
球型
2.9
-
829-2869
80000
42
1
1個
テーパー型
3.1
12
829-2870
80000
47
1
1個
テーパー型
5
12
829-2871
50000
49
1
1個
テーパ先平
3
8.5
829-2872
80000
47
1
1個
トンガリ型
1.6
6
829-2873
80000
49
1
1個
円筒型
3
8.5
829-2874
80000
47
1
1個
円筒型
2.7
8
829-2875
80000
47
1
1個
平型
8
1.5
829-2876
30000
46
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4017,882
( 8,670 )
5日目
8,8008,257
( 9,083 )
5日目
13,90112,848
( 14,133 )
5日目
8,8008,257
( 9,083 )
5日目
7,601
( 8,361 )
5日目
8,8008,257
( 9,083 )
5日目
8,3017,788
( 8,567 )
5日目
9,9019,290
( 10,219 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄タイプ(厚さ0.13mm)やディスク径Φ2.9~Φ8mm等、各サイズをラインアップ。用途に応じて選定ができます。
・電着ボンド(メッキによる砥粒の固着)は、研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。
・電着によるカッティングディスクは寸法精度が高く、また、均一な砥粒層を形成していますので切削面の仕上がりも良好です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドバー(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34
ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径φ2.34
深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0
電着ダイヤモンドバー #170 φ1
電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5
メーカーナカニシナカニシナカニシミニターミニターミニター
通常価格7,601-1,700 -2,100 -2,2002,8973,500
通常出荷日5日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目4日目
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品単品単品単品
粒度(#)100170120170140140
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ
軸径(mm)2.342.34332.343
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング