17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • ダイヤ部最大径(mm)

    ~mm
  • ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 砥材幅(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 入数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドカッティングディスク(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34、Φ3.0

通常単価(税別)
9,61311,635
税込単価
10,57412,799
通常出荷日:1日目

【特長】・極薄タイプ(厚さ0.13mm)やディスク径Φ13、Φ19mm各サイズをラインアップ。用途に応...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

軸径

(mm)

砥材幅

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

全長(mm)

入数

最小発注数量
200
13
0.2
2.34
-
829-2864
20000
45
1
1個
200
19
0.2
2.34
-
829-2865
15000
46
1
1個
280
19
0.2
2.34
2
829-2866
15000
47
1
1個
140
19
0.3
2.34
2
829-2867
15000
47
1
1個
140
19
0.3
3
2
829-2868
15000
47
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,861
( 10,847 )
1日目
11,635
( 12,799 )
1日目
9,709
( 10,680 )
1日目
9,709
( 10,680 )
1日目
9,613
( 10,574 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄タイプ(厚さ0.13mm)やディスク径Φ13、Φ19mm各サイズをラインアップ。用途に応じて選定ができます。
・電着ボンド(メッキによる砥粒の固着)は、研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。
・電着によるカッティングディスクは寸法精度が高く、また、均一な砥粒層を形成していますので切削面の仕上がりも良好です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径(シャンク):φ2.34、φ3.0
 
ダイヤモンドカッティングディスク(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34、Φ3.0 仕様01

型番:14512~14513

ダイヤモンドカッティングディスク(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34、Φ3.0 仕様02

型番:14571~14582

規格表

※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

 
ダイヤモンドカッティングディスク(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34、Φ3.0 規格表01
ダイヤモンドカッティングディスク(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34、Φ3.0 規格表02

使用方法・使用事例

使用方法

ダイヤモンドカッティングディスク(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34、Φ3.0 使用例01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッティングディスク(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34、Φ3.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッティングディスク(メタルボンドタイプ) 軸径Φ2.34、Φ3.0
ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0
深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0
SP電着小径ダイヤ&CBNバー
ナカニシ 内研用極小径電着ダイヤモンド・CBNバー
電着ダイヤモンドバー
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格9,613-6,307 -2,100 -3,268 -1,799 -1,800 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品単品単品単品
形状平型平型円筒型円筒型円筒型円筒型
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤCBNダイヤ
砥粒ダイヤダイヤダイヤダイヤモンドCBNダイヤモンド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング