17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ダイヤ部最大径(mm)

    ~mm
  • シャンクネック長(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 入数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0

通常単価(税別)
2,1002,400特別価格
税込単価
2,3102,640特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・電着部分の短いショートトップタイプです。・電着ボッド(メッキによる砥粒の固着)は研削砥粒の突...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ダイヤ部最大径

(mm)

シャンクネック長

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

入数

最小発注数量
1
12
829-2733
60000
1
1個
2
18
829-2734
80000
1
1個
3
18
829-2735
80000
1
1個
4
-
829-2736
80000
1
1個
5
-
829-2737
50000
1
1個
6
-
829-2738
50000
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
1日目
2,1002,037
( 2,241 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,100
( 2,310 )
1日目
2,400
( 2,640 )
1日目
2,400
( 2,640 )
5日目
2,400
( 2,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電着部分の短いショートトップタイプです。
・電着ボッド(メッキによる砥粒の固着)は研削砥粒の突き出しが大きく、集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • クラフト用として新開発の廉価ダイヤモンドバーです。
  • プロからホビーまでさまざまな用途に、砥石に変えて切削・研磨加工ができます。
  • ダイヤは砥石に比較し形状の変化がほとんどなく、精密な研削ができます。
型番軸径(シャンク)砥材粒度(#)最高使用回転数(min-1全長
12741φ3.0ダイヤモンド砥粒12060,00050
1274280,000
12743
12744
1274550,000
12746

外形図

深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0 外形図1

12741

深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0 外形図2

12742

深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0 外形図3

12743

深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0 外形図4

12744

深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0 外形図5

12745

深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0 外形図6

12746

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0
ダイヤモンドカッティングディスク 全面電着タイプ 軸径Φ2.34、Φ3.0
電着ダイヤモンドバー #170 φ1
電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4
メーカーナカニシナカニシミニターミニターミニターミニター
通常価格2,100-6,307 -2,2002,8973,5003,400
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目4日目4日目
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品単品単品単品
粒度(#)120130170140140140
形状円筒型平型球型テーパー型球型球型
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング