17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッターハンドピース

通常単価(税別)
63,841
税込単価
70,225
通常出荷日:1日目

【特長】・手に振動はなく、思いのまま切り込みができます。・スリム・軽量(210g)・ペンシルタイプ。持...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    超音波カッター
  • カッター取付け
    ネジ締付式幅4 mm×厚み0.5 mm
  • 寸法 (mm)
    156(長さ)×φ25(最大外径)×3000(コード長さ)
  • 振動子
    ボルト締めPZT型
  • 付属品
    アレンレンチ(1.5mm):2本/六角レンチ(M5)、(R1.5):各1本/スペアセットビス:4本・専用替え刃:40枚
  • 質量 (g)
    210(コードを含む)
  • ハンドピースコード長さ (m)
    3

型番:

US-15CBT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

カッターハンドピース 外観図

製品の基本仕様・特長

型番US-15CBT(チタンタイプ)
振動子ボルト締めPZT型
カッター取付けネジ締付式 幅4×厚み0.5mm
質量(コードを含む)210g(スタンダードタイプ)
コード長さ3m
標準装備付属品アレンレンチ(1.5mm):2本
六角レンチ(M5)、(R1.5):各1本
スペアセットビス:4本
専用替え刃:40枚

US-15CBTの仕様・寸法情報

商品タイプ
超音波カッター
詳細タイプ
チタンタイプ
カッター取付け
ネジ締付式幅4 mm×厚み0.5 mm
寸法(mm)
156(長さ)×φ25(最大外径)×3000(コード長さ)
振動子
ボルト締めPZT型
付属品
アレンレンチ(1.5mm):2本/六角レンチ(M5)、(R1.5):各1本/スペアセットビス:4本・専用替え刃:40枚
質量(g)
210(コードを含む)
ハンドピースコード長さ(m)
3

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
US-15CBT

詳細タイプ

最小発注数量
チタンタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,841
( 70,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に振動はなく、思いのまま切り込みができます。
・スリム・軽量(210g)・ペンシルタイプ。持ち易く長時間作業でも疲れません。
・鋭い切れ味に加え、きれいな仕上がりと切断面が特長です。
・高効率なチタンタイプUS-15CBTもあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッターハンドピースの型番US-15CBTのページです。 型番US-15CBTに関する仕様情報を記載しております。
カッターハンドピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッターハンドピース
機械装着用 カッター
ケーブルカッター刃
充電全ねじカッター“ハードカッター”用替刃替刃
超音波カッター(フットスイッチ式/手元スイッチ式)
シーリング目地カッター
メーカーナカニシナカニシPanasonic亀倉精機スズキ東京オートマック
通常価格63,84161,173 -100,95010,863214,837 -86,252
通常出荷日1日目8日目1日目50日目1日目〜1日目
商品タイプ超音波カッター超音波カッターその他その他超音波カッター目地カッター
カッター取付けネジ締付式幅4 mm×厚み0.5 mmネジ締付式幅4 mm×厚み0.5 mm----
寸法(mm)156(長さ)×φ25(最大外径)×3000(コード長さ)156(長さ)×φ49(最大外径)×3000(コード長さ)----
振動子ボルト締めPZT型ボルト締めPZT型----
付属品アレンレンチ(1.5mm):2本/六角レンチ(M5)、(R1.5):各1本/スペアセットビス:4本・専用替え刃:40枚アレンレンチ(1.5mm):2本/六角レンチ(M5)、(R1.5):各1本/エアーホース(φ4mm×4m)0.2~0.4MPa/スペアセットビス:4本・専用替え刃:40枚----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング