17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロータスシリーズ エアーラインキット

通常単価(税別)
31,000
税込単価
34,100
通常出荷日:39日目

【特長】・エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。自動給油と空気消費量...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    本体
  • ろ過度 (μm)
    5
  • 質量(g)
    2200
  • 付属品
    圧力計、レギュレータ、フィルタ、ルブリケータ、コントロールバルブ(CV-05)、配管用ホース(K-260)、潤滑油(K-211)

型番:

AL-H1207F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL-H1207Fの仕様・寸法情報

本体・関連商品
本体
ろ過度(μm)
5
質量(g)
2200
付属品
圧力計、レギュレータ、フィルタ、ルブリケータ、コントロールバルブ(CV-05)、配管用ホース(K-260)、潤滑油(K-211)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
AL-H1207F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,000
( 34,100 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。自動給油と空気消費量の調整を行い、製品寿命を大きく延ばします。
・エアーフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの3機能と回転速度調整機能を備えています。
・床置き、壁掛けができるスマート設計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータスシリーズ エアーラインキットの型番AL-H1207Fのページです。 型番AL-H1207Fに関する仕様情報を記載しております。
ロータスシリーズ エアーラインキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータスシリーズ エアーラインキット
プレストII プレスト ハンドピース
エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用ゴムパット
60°アングルインパルス
エアグラインダー“インパルス”(超精密タイプ) 用コレットチャック
スーパーカットインパルス
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格31,00068,0002,30139,8674,37439,952 -
通常出荷日39日目19日目1日目1日目1日目1日目
本体・関連商品本体本体関連商品本体関連商品本体
ろ過度(μm)5-----
質量(g)22007110/パック2102.85190.000
付属品圧力計、レギュレータ、フィルタ、ルブリケータ、コントロールバルブ(CV-05)、配管用ホース(K-260)、潤滑油(K-211)2m ホース付----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト