17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プレストII 標準セット PR2-304S

プレストII 標準セット

通常単価(税別)
93,00082,053
税込単価
102,30090,258
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・切削抵抗のない滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。・無給油式エアーグラ...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (rpm)
    320000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.25
  • 詳細タイプ
    軸径1.6mm専用
  • 空気消費量  (m3/min)
    0.04
  • セット内容
    プレストハンドピース(PR-304): 1台、プレストⅡユニットボックス(PRⅡ-06): 1台、フットコントローラ(AFC-40): 1台、ハンドピースホルダ(Z014): 1個

型番:

PR2-304S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番使用空気圧力無負荷回転数本体・関連商品
PR2-304S0.25MPa320000rpm本体

PR2-304Sの仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
320000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.25
詳細タイプ
軸径1.6mm専用
空気消費量 (m3/min)
0.04
セット内容
プレストハンドピース(PR-304): 1台、プレストⅡユニットボックス(PRⅡ-06): 1台、フットコントローラ(AFC-40): 1台、ハンドピースホルダ(Z014): 1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PR2-304S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,00082,053
( 90,258 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削抵抗のない滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。
・無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。
・軽量アルミボディ、手のひらサイズ。ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。
【用途】
・各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業。
・名入れ彫刻作業。
・プリント基板のパターンカット作業。
・電子部品、セラミック部品の加工。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレストII 標準セットの型番PR2-304Sのページです。 型番PR2-304Sに関する仕様情報を記載しております。
プレストII 標準セットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属のバリ取り
4
満足度:4.0
小型軽量で持ちやすく、回転力も落ちないので扱いやすいです。 ただチャック径が細く、専用工具となるため、軸径φ3のカッティ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレストII 標準セット
スーパーカットインパルス
60°アングルインパルス
ストレートインパルス
エアマイクログラインダー TMAG10SN
エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシトラスコ中山UHT
通常価格93,00039,952 -39,86747,00018,37519,800
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
無負荷回転数(rpm)3200002300040000600006000055000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.250.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.60.4~0.6
詳細タイプ軸径1.6mm専用-----
空気消費量 (m3/min)0.040.1650.1650.165--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング