17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プレストII ユニットボックス PR2-06

プレストII ユニットボックス

通常単価(税別)
16,000
税込単価
17,600
通常出荷日:19日目

【ナカニシ】プレストII用のユニットボックスです。詳細タイプ:プレストII ユニットボックスろ過度(μ...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 詳細タイプ
    プレストII ユニットボックス
  • ろ過度 (μm)
    5

型番:

PR2-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR2-06の仕様・寸法情報

本体・関連商品
関連商品
詳細タイプ
プレストII ユニットボックス
ろ過度(μm)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PR2-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,000
( 17,600 )
19日目

詳細情報

基本情報

【ナカニシ】プレストII用のユニットボックスです。
詳細タイプ:プレストII ユニットボックス
ろ過度(μm):5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレストII ユニットボックスの型番PR2-06のページです。 型番PR2-06に関する仕様情報を記載しております。
プレストII ユニットボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレストII ユニットボックス
プレストII用カートリッジ
プレストII 標準セット
プレストII用タービンホース 2m(φ5.1)
プレストII用配管用ホース 2m(φ6.0)
ポリサンド アソートセット
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格16,00018,00093,0002,9342,9343,600
通常出荷日19日目39日目19日目9日目9日目5日目
本体・関連商品関連商品関連商品本体関連商品関連商品関連商品
詳細タイププレストII ユニットボックスプレストⅡ用カートリッジ軸径1.6mm専用タービンホース2m(φ5.1)配管用ホース2m(φ6.0)ポリサンド アソートセット
ろ過度(μm)5-----

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング