17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プレストII プレスト ハンドピース PR-304

プレストII プレスト ハンドピース

通常単価(税別)
68,00061,254
税込単価
74,80067,379
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・無給油式エアーグラインダがクリーン切削を実現。・独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます...

詳細を確認
  • 本体・関連商品
    本体
  • 寸法 (mm)
    108.6(長さ)
  • 質量(g)
    71
  • 付属品
    2m ホース付

型番:

PR-304
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR-304の仕様・寸法情報

本体・関連商品
本体
寸法(mm)
108.6(長さ)
質量(g)
71
付属品
2m ホース付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PR-304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,00061,254
( 67,379 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無給油式エアーグラインダがクリーン切削を実現。
・独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。
・切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。
・柔軟性の高いエアーホースで抜群の作業性。
・フットコントローラはどの方向からも踏める丸型フラットタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレストII プレスト ハンドピースの型番PR-304のページです。 型番PR-304に関する仕様情報を記載しております。
プレストII プレスト ハンドピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレストII プレスト ハンドピース
ロータスシリーズ エアーラインキット
ポリサンド アソートセット
エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用ゴムパット
60°アングルインパルス
ストレートインパルス
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格68,00031,0003,6002,30139,86747,000
通常出荷日19日目39日目5日目1日目1日目1日目
本体・関連商品本体本体関連商品関連商品本体本体
寸法(mm)108.6(長さ)-M7×0.75(ネジ径)---
質量(g)712200-10/パック210165
付属品2m ホース付圧力計、レギュレータ、フィルタ、ルブリケータ、コントロールバルブ(CV-05)、配管用ホース(K-260)、潤滑油(K-211)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング