17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Emax EVOlution用ストレートコード1.5m(スイッチ付)

Emax EVOlution用ストレートコード1.5m(スイッチ付)

通常単価(税別)
13,52013,666
税込単価
14,87215,033
通常出荷日:19日目~39日目

【特長】・Emax Evolution用のモータコードです。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 寸法 (mm)
    1500(ストレートコード)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適合機種

  • スイッチカラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 39日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

スイッチカラー

最小発注数量
ENK-250T(トルクモータ)
グリーン
1個
ENK-410S(スタンダードモータ)
ブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,666
( 15,033 )
19日目
13,520
( 14,872 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Emax Evolution用のモータコードです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Emax EVOlution用ストレートコード1.5m(スイッチ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Emax EVOlution用ストレートコード1.5m(スイッチ付)
ラスター Emax EVOlution
50°アングル アタッチメント KC-300
ロング アタッチメント
レバータイプ アタッチメント EHL-401
イーマックスエボリューション トルクモータ
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格13,520-109,88733,24027,27934,75854,666
通常出荷日19日目〜19日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ関連品本体本体本体本体関連品
寸法(mm)1500(ストレートコード)0~6(可変設定)(ストローク幅)、ストレートコード:150061.9φ13(先端径)59.2(突起部分除く)28.4×108

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング