17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コレットチャック CHGグループ

コレットチャック CHGグループ

通常単価(税別)
5,68110,349特別価格
税込単価
6,24911,384特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】内径がφ1.0~φ6.35で全長が39mmのコレットチャックです。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 全長 (mm)
    39
  • 適合機種
    HG-200・EHG-400
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

最小発注数量
φ1.0(内径)
1個
φ1.5(内径)
1個
φ1.6(内径)
1個
φ2.0(内径)
1個
φ2.5(内径)
1個
φ3.0(内径)
1個
φ3.175(内径)
1個
φ4.0(内径)
1個
φ4.76(内径)
1個
φ5.0(内径)
1個
φ6.0(内径)
1個
φ6.35(内径)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,3499,614
( 10,575 )
9日目
10,3499,614
( 10,575 )
9日目
6,663
( 7,329 )
9日目
10,3499,614
( 10,575 )
9日目
10,3499,614
( 10,575 )
9日目
6,664
( 7,330 )
9日目
6,663
( 7,329 )
9日目
6,6646,464
( 7,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,3499,614
( 10,575 )
9日目
6,663
( 7,329 )
9日目
5,681
( 6,249 )
6日目
6,663
( 7,329 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
内径がφ1.0~φ6.35で全長が39mmのコレットチャックです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コレットチャック CHGグループのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットチャック CHGグループ
コレットチャック CHMグループ
コレットチャック CHC-2.35
コレットチャック CHHグループ
エレクターE-max用延長直線コード 3m
コレット CH16グループ
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格5,681-5,200 -5,8095,014 -7,00018,950 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目5日目1日目〜19日目在庫品1日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
全長(mm)3934.417.233.93000-
適合機種HG-200・EHG-400BMH-300IC-300、KC-300、EIC-300、EKC-300IH-300・IR-310・EHR-500・EHR-401・EHL-401エレクターE-max モータ(全種)BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020RA・BMS-4040RA・NR-4040・QC5-16(NRR4040-QC)・NR4040-AQC
よく一緒に購入される商品

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング