17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コレットチャック CHC-2.35

通常単価(税別)
5,809
税込単価
6,390
通常出荷日:5日目

IC-300、KC-300、EIC-300、EKC-300に対応するコレットです。【仕様】・内径:2....

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 全長 (mm)
    17.2
  • 適合機種
    IC-300、KC-300、EIC-300、EKC-300

ご注意

  • CHC-2.35以外の型番はミスミ取り扱い終了となりました。取り扱い終了型番についてはメーカーへ直接お問い合わせください。

型番:

CHC-2.35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内径d(mm)適合機種
CHC-2.352.35IC-300、KC-300、EIC-300、EKC-300

外形図

コレットチャック CHCグループ 外形図

CHC-2.35の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
全長(mm)
17.2
内径(mm)
2.35
適合機種
IC-300、KC-300、EIC-300、EKC-300
コード番号
90492
トラスココード
162-8670
JANコード
4560264429642
-
-

絞り込み条件

  • 内径(mm)

  • コード番号

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHC-2.35

内径

(mm)

コード番号

トラスココード

JANコード

最小発注数量
2.35
90492
162-8670
4560264429642
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,809
( 6,390 )
5日目

詳細情報

基本情報

IC-300、KC-300、EIC-300、EKC-300に対応するコレットです。
【仕様】
・内径:2.35mm
・全長:17.2mm

ご注意

  • CHC-2.35以外の型番はミスミ取り扱い終了となりました。取り扱い終了型番についてはメーカーへ直接お問い合わせください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットチャック CHC-2.35の型番CHC-2.35のページです。 型番CHC-2.35に関する仕様情報を記載しております。
コレットチャック CHC-2.35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットチャック CHC-2.35
コレットチャック CHGグループ
コレットチャック CHMグループ
コレットチャック CHHグループ
エレクターE-max用延長直線コード 3m
コレット CH16グループ
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格5,8095,681 -5,200 -5,014 -7,00018,950 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜9日目1日目〜19日目在庫品1日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
全長(mm)17.23934.433.93000-
適合機種IC-300、KC-300、EIC-300、EKC-300HG-200・EHG-400BMH-300IH-300・IR-310・EHR-500・EHR-401・EHL-401エレクターE-max モータ(全種)BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020RA・BMS-4040RA・NR-4040・QC5-16(NRR4040-QC)・NR4040-AQC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング