17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

iSpeed3シリーズ用モータコード 中間コネクタ付モータスピンドル用

iSpeed3シリーズ用モータコード 中間コネクタ付モータスピンドル用

通常単価(税別)
27,40544,118
税込単価
30,14648,530
通常出荷日:18日目

【特長】・中間コネクタ付モータスピンドル用のiSpeed3シリーズ用モータコードです。

  • 付属品
    エアーホース/コネクタキャップ(本体に付属)
  • 適応機種
    BM-319F・BM-320F・BM-322FL・BM-322FR・BM-319・BM-320・BM-322・BM-325
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コード長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

コード長さ

(m)

最小発注数量
3
1個
5
1個
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,405
( 30,146 )
18日目
36,540
( 40,194 )
18日目
44,118
( 48,530 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中間コネクタ付モータスピンドル用のiSpeed3シリーズ用モータコードです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

iSpeed3シリーズ用モータコード 中間コネクタ付モータスピンドル用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
iSpeed3シリーズ用モータコード 中間コネクタ付モータスピンドル用
E3000シリーズ用 モータコード ジョイントタイプ
E3000シリーズ モータコード ストレートタイプ
E3000シリーズ モータコード アングルタイプ
E4000シリーズ モータコード 動力線
E4000シリーズ モータコード 信号線
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格27,405-31,623 -40,116 -34,366 -17,088 -33,844 -
通常出荷日18日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
付属品エアーホース/コネクタキャップ(本体に付属)エアーホース/コネクタキャップ(本体に付属)エアーホース/コネクタキャップ(本体に付属)エアーホース/コネクタキャップ(本体に付属)エアーホース-
適応機種BM-319F・BM-320F・BM-322FL・BM-322FR・BM-319・BM-320・BM-322・BM-325EM-3060J・EM-3030T-J・EMS-3060K・EMS-3060A・EMR-3008K・EMA-3020K・EMA-3020S・EM-3080JEM-3060・EM30-S6000・EM25-S6000・EM20-S6000EM-3060・EM30-S6000・EM25-S6000・EM20-S6000-BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020RA・BMS-4040RA・BMS-40202M・BMS-4040 2M・EM-4020・EM-4040・EM-4020A・EM-4040A・BMS-4020-MQL・MS-4020-MQL2M・BMS-4040-MQL・BMS-4040-MQL2M
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング