17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

iSpeed3 コントローラ ISPEED3(100V)

iSpeed3 コントローラ

通常単価(税別)
147,000
税込単価
161,700
通常出荷日:39日目

【特長】・外部入力、外部モニター、パラメータ設定などの外部制御機能を搭載しています。

詳細を確認
  • 回転速度 (min-1)
    1000~80000
  • 最大出力 (W)
    150
  • 質量 (g)
    3500
  • 付属品
    電源コード : 2m / フィルタ付エアーホース : 2m / モータコネクタキャップ : 2個、ブラケット : 2枚 / 板ナット : 4個 / M3ボルト : 2個 / ヒューズ:2個
  • モータ出力
    2チャンネル
  • エアー消費量
    1本の場合 : 30Nℓ/min(0.25MPa)、2本の場合 : 60Nℓ/min(0.25MPa)

型番:

ISPEED3(100V)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外部入力、外部モニター、パラメータ設定などの外部制御機能を搭載しています

ISPEED3(100V)の仕様・寸法情報

回転速度(min-1)
1000~80000
最大出力(W)
150
コード番号
-
プラグ形状
Aタイプ
電源(V)
100
定格消費電流(A)
-
質量(g)
3500
付属品
電源コード : 2m / フィルタ付エアーホース : 2m / モータコネクタキャップ : 2個、ブラケット : 2枚 / 板ナット : 4個 / M3ボルト : 2個 / ヒューズ:2個
モータ出力
2チャンネル
エアー消費量
1本の場合 : 30Nℓ/min(0.25MPa)、2本の場合 : 60Nℓ/min(0.25MPa)

絞り込み条件

  • コード番号

  • プラグ形状

  • 電源(V)

  • 定格消費電流(A)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISPEED3(100V)

コード番号

プラグ形状

電源

(V)

定格消費電流

(A)

最小発注数量
-
Aタイプ
100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,000
( 161,700 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部入力、外部モニター、パラメータ設定などの外部制御機能を搭載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

iSpeed3 コントローラの型番ISPEED3(100V)のページです。 型番ISPEED3(100V)に関する仕様情報を記載しております。
iSpeed3 コントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
iSpeed3 コントローラ
50,000min-1対応モータスピンドル HES510-ST32
減速器付きモータスピンドル EMR-3008K
80,000min-1対応モータスピンドル HES810-ST32
80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT30
50,000min-1対応モータスピンドル HES510-IT40
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格147,000254,557172,254301,447312,927283,644
通常出荷日39日目6日目19日目19日目19日目19日目
回転速度(min-1)1000~800005000~500008000(出力側最大)、32000(入力側許容)20000~8000020000~800005000~50000
最大出力(W)150340350350350340
質量(g)35002400650230020002600
付属品電源コード : 2m / フィルタ付エアーホース : 2m / モータコネクタキャップ : 2個、ブラケット : 2枚 / 板ナット : 4個 / M3ボルト : 2個 / ヒューズ:2個スパナ(12×14):2枚スパナ(12×14): 2枚 / 減速器用グリース(10ml) / グリースニップル: 1個スパナ(8×5)・(9×11):各1枚スパナ(8×5)・(9×11):各1枚スパナ(12×14):2枚
モータ出力2チャンネル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト