ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラスチックラピッドバー RB1400

通常単価(税別)
980
税込単価
1,078
通常出荷日:1日目

【特長】・頑強なプラスチックハンドルのラピッドバーは、3.2㎜軸のSブレードを保持します。・ブレードは...

詳細を確認

型番:

RB1400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RB1400の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット

型番リスト

表示件数
型番
RB1400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑強なプラスチックハンドルのラピッドバーは、3.2㎜軸のSブレードを保持します。
・ブレードは交換できます。
・プラスチックハンドルに、ステンレス鋼用のS100ブレード付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックラピッドバー RB1400の型番RB1400のページです。 型番RB1400に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックラピッドバー RB1400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックラピッドバー RB1400
エクストラクロースパック
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:60°8mm
シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:60°4mm
シャビーブ プレミアムキット
XEBEC 裏バリカッター
メーカーノガ・ウォーターズシャビーブシャビーブシャビーブシャビーブジーベックテクノロジー
通常価格9803,260 -20,36313,88014,7897,700 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目4日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプ手動手動手動手動手動自動
商品内容セットセットブレードブレードセットブレード
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト