ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バリ取りブレード BS1269

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:1日目

【特長】・PVDコーティングのS200、コバルトハイスブレード。・難削材に最強の片刃(右刃)ブレード。...

詳細を確認

型番:

BS1269
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS1269の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
ブレード
材質
コバルトハイス
刃先角度
50°
ブレード名称・形状
S200TiN(コバルト)
質量(g)
7
仕様
HRC65~67
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BS1269
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVDコーティングのS200、コバルトハイスブレード。
・難削材に最強の片刃(右刃)ブレード。HRC65~67。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリ取りブレード BS1269の型番BS1269のページです。 型番BS1269に関する仕様情報を記載しております。
バリ取りブレード BS1269のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パイプカット時や穴加工後の面取り
5
満足度:5.0
こういったタイプのバリ取りツールは世の中によくあるが、この製品の切れ味は頭一つ抜けていて素晴らしく良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリ取りブレード BS1269
バリ取りブレード(特殊タイプ) BS6003
バリ取りブレード(特殊タイプ) BS7006
バリ取りブレード(特殊タイプ) BS8003
バリ取りブレード(特殊タイプ) BS3003
バリ取りブレード(特殊タイプ) BL6010
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格6001,2001,1508007004,292
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容ブレードブレードブレードブレードブレードブレード
材質コバルトハイスハイスハイスハイスハイスハイス
刃先角度50°40°45°35°40°50°
ブレード名称・形状S200TiN(コバルト)S60TiNS70TiNS80TiNS30TiNL6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング