17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LEDドーナッツ LED6400

通常単価(税別)
25,693
税込単価
28,262
通常出荷日:1日目

【特長】・φ85、2.3倍の拡大鏡付のLED6500。・150×80×15㎜のスチールプレート付。

  • ライトタイプ
    LEDライト
  • 電源タイプ
    電源コード式
  • 全高範囲 (mm)
    400~700
  • 拡大鏡有無
  • ライト用笠有無
  • 電圧 (V)
    AC100V
  • 消費電力 (W)
    5.1
  • スチールプレートサイズ (mm)
    150×80×15
  • トラスココード
    412-2135
  • LED球
    0.3W白色LED球

型番:

LED6400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LED6400の仕様・寸法情報

ライトタイプ
LEDライト
電源タイプ
電源コード式
全高範囲(mm)
400~700
拡大鏡有無
ライト用笠有無
電圧(V)
AC100V
消費電力(W)
5.1
スチールプレートサイズ(mm)
150×80×15
トラスココード
412-2135
LED球
0.3W白色LED球

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LED6400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,693
( 28,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ85、2.3倍の拡大鏡付のLED6500。
・150×80×15㎜のスチールプレート付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDドーナッツ LED6400の型番LED6400のページです。 型番LED6400に関する仕様情報を記載しております。
LEDドーナッツ LED6400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDドーナッツ LED6400
LEDステッキ ロング
マグネットベース付LEDパッド
デュアルビーム LED7000
マグネットベース付LEDロングチューブ
マグネットLED電気スタンド(屋外形)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズカネテック
通常価格25,69317,72415,99926,27817,28434,185
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
ライトタイプLEDライトLEDライトLEDライトLEDライトLEDライトLEDライト
電源タイプ電源コード式電源コード式電源コード式電源コード式電源コード式電池式
全高範囲(mm)400~700700~-700~-0~400
拡大鏡有無---
ライト用笠有無-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング