17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PHミニホルダー PH5000

通常単価(税別)
8,8008,536
税込単価
9,6809,390
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・丸型で強力(15kgf.)なマグネットを使用したミニホルダー

型番:

PH5000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH5000の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)
147
測定器取付穴
6mm、8mm、3/8"穴、アリ溝、耳付
アリ溝 有無
寸法
主柱:φ8×110mm、副柱:φ8×110mm
トラスココード
484-1395

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PH5000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8008,536
( 9,390 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸型で強力(15kgf.)なマグネットを使用したミニホルダー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PHミニホルダー PH5000の型番PH5000のページです。 型番PH5000に関する仕様情報を記載しております。
PHミニホルダー PH5000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PHミニホルダー PH5000
先端微調整機構付支柱タイプ標準PHホルダー
先端微調整機構付支柱タイプ大型ロングPHホルダー
ノガLCミニホルダー
マグネットベース ミニタイプ
マグネット式ミニベース(吸着力200N)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)トラスコ中山
通常価格8,80013,13219,58116,1033,8874,461
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目2日目
商品タイプマグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)1478001300147250200
測定器取付穴6mm、8mm、3/8"穴、アリ溝、耳付φ6、φ8、φ3/8インチφ6、φ8、φ3/8インチ8mm穴、アリ溝、アダプター(6×8mm)付φ6φ6
アリ溝 有無
寸法主柱:φ8×110mm、副柱:φ8×110mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト