17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160

通常単価(税別)
27,36425,834
税込単価
30,10028,417
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・独自設計による皿バネ付ベアリングを採用しているため、アームの締め付力が強靭でアーム全体を強力...

詳細を確認

型番:

DG6160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番名称アーム長さ(mm)アーム全長
L1+L2+L3
マグネット先端部
穴寸法
全高
(mm)
重量
(kg)
下アーム上アーム保持力
(N)
WLH
DG6160ノガ・デュアル微調整式
DGホルダー
110101282800506055φ6、φ8、φ3/8"
穴、アリ溝
3621.4

外形図

ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160 使用事例

ワンタッチ手元微動送り機構

DG6160の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(アームタイプ)
吸着力(N)
784
測定器取付穴
6mm、8mm、3/8"穴、アリ溝付
アリ溝 有無
アーム長さ ①(mm)
101
アーム長さ ②(mm)
110
トラスココード
484-1174
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DG6160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,36425,834
( 28,417 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自設計による皿バネ付ベアリングを採用しているため、アームの締め付力が強靭でアーム全体を強力にロックします
・アーム先端にΦ8mm穴とアリ溝が付いています。Φ6×Φ8mmのアダプターを付けていますので、Φ6mmステムのテストインジケーターに対応できます
・強力なオンオフマグネット付です
・アームはブラックフィニッシュ仕上げです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160の型番DG6160のページです。 型番DG6160に関する仕様情報を記載しております。
ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160
先端微調整機構付支柱タイプ標準PHホルダー
先端微調整機構付支柱タイプ大型ロングPHホルダー
ポパイスタンド微調整機構なし
マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし
マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格27,36413,13219,5817,3185,8875,464
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品タイプマグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)7848001300320800800
測定器取付穴6mm、8mm、3/8"穴、アリ溝付φ6、φ8、φ3/8インチφ6、φ8、φ3/8インチφ6、φ8、φ3/8インチφ6、φ8、φ3/8インチφ6、φ8、φ3/8インチ
アリ溝 有無
アーム長さ ①(mm)101203350120176176
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト