17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パーツ スタンダード マグネットベース MB0040

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:1日目

【特長】ノガ社マグネットスタンドMB2025、MB2035用の副柱です。ダイヤルゲージ・テストインジケ...

詳細を確認

型番:

MB0040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:φ10×164mm

【回転クランプ】

パーツ スタンダード マグネットベース MB0040 回転クランプ

ダイヤルゲージ・テストインジケーターの3種類のステム径に対応し、アリ溝での保持も容易なマルチクランプ方式を採用しています。

MB0040の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド用パーツ
パーツ区分
支柱タイプ用
適合機種
MB2025/MB2035
仕様
MB2025、MB2035用副柱(回転クランプ付)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB0040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ノガ社マグネットスタンドMB2025、MB2035用の副柱です。
ダイヤルゲージ・テストインジケーターの3種類のステム径に対応し、アリ溝での保持も容易なマルチクランプ式の回転クランプが先端に付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツ スタンダード マグネットベース MB0040の型番MB0040のページです。 型番MB0040に関する仕様情報を記載しております。
パーツ スタンダード マグネットベース MB0040のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツ スタンダード マグネットベース MB0040
パーツ スタンダード マグネットベース MB0070
パーツ スタンダード マグネットベース MB0020
スタンダード マグネットベース MB0080
カメラ用インチねじアタッチメント AD6031
カメラホルダー
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格2,5002,6007003,6732,5806,082
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド(アームタイプ)
パーツ区分支柱タイプ用支柱タイプ用支柱タイプ用支柱タイプ用アームタイプ用アームタイプ用
適合機種MB2025/MB2035MB1035MB2035MB2025LC6100/NF60003/DG60003/MG60003/MG70003/MA60003-
仕様MB2025、MB2035用副柱(回転クランプ付)MB1035用アーム一式(新タイプの星型キャップ付)MB2035用下金具MB2025用アーム一式(新タイプの星型キャップ付)-M6×16キャップスクリュー

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト