17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50,000min-1対応モータスピンドル HES510-IT50 HES510-IT50

50,000min-1対応モータスピンドル HES510-IT50

通常単価(税別)
309,100
税込単価
340,010
通常出荷日:19日目

【特長】・スピンドル振れ精度は1μm以内で、高精度加工が可能です。・セラミックベアリングを採用。スチー...

詳細を確認
  • 回転速度 (min-1)
    5000~50000
  • スピンドル振れ精度
    1μm以内
  • 最大出力 (W)
    340
  • コード番号
    1955
  • 質量 (g)
    4400
  • 付属品
    スパナ(12×14):2枚

型番:

HES510-IT50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HES510-IT50の仕様・寸法情報

回転速度(min-1)
5000~50000
スピンドル振れ精度
1μm以内
最大出力(W)
340
コード番号
1955
質量(g)
4400
付属品
スパナ(12×14):2枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
HES510-IT50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
309,100
( 340,010 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル振れ精度は1μm以内で、高精度加工が可能です。
・セラミックベアリングを採用。スチールベアリングに比べ耐久性が向上しました。
・ブラシレスモータの採用により、カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。
・カーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり、寿命が延びます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50,000min-1対応モータスピンドル HES510-IT50の型番HES510-IT50のページです。 型番HES510-IT50に関する仕様情報を記載しております。
50,000min-1対応モータスピンドル HES510-IT50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50,000min-1対応モータスピンドル HES510-IT50
50,000min-1対応モータスピンドル HES510-IT40
50,000min-1対応モータスピンドル HES510-ST32
80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT50
80,000min-1対応モータスピンドル HES810-IT40
80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT30
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格309,100283,644254,557338,049331,588312,927
通常出荷日19日目19日目6日目19日目19日目19日目
回転速度(min-1)5000~500005000~500005000~5000020000~8000020000~8000020000~80000
スピンドル振れ精度1μm以内1μm以内1μm以内1μm以内1μm以内1μm以内
最大出力(W)340340340350350350
コード番号195519509197920392029198
質量(g)440026002400490024002000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング