17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

80,000min-1対応モータスピンドル HES810-ST32 HES810-ST32

80,000min-1対応モータスピンドル HES810-ST32

通常単価(税別)
301,447
税込単価
331,592
通常出荷日:19日目

【特長】・スピンドル振れ精度は1μm以内で、高精度加工が可能になります。また、工具寿命が延びます。・セ...

詳細を確認
  • 回転速度 (min-1)
    20000~80000
  • スピンドル振れ精度
    1μm以内
  • 最大出力 (W)
    350
  • コード番号
    9205
  • 質量 (g)
    2300
  • 付属品
    スパナ(8×5)・(9×11):各1枚

型番:

HES810-ST32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HES810-ST32の仕様・寸法情報

回転速度(min-1)
20000~80000
スピンドル振れ精度
1μm以内
最大出力(W)
350
コード番号
9205
質量(g)
2300
付属品
スパナ(8×5)・(9×11):各1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
HES810-ST32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301,447
( 331,592 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル振れ精度は1μm以内で、高精度加工が可能になります。また、工具寿命が延びます。
・セラミックベアリングを採用。スチールベアリングに比べ耐久性が向上。剛性があり加工条件を上げることができます。
・ブラシレスモータの採用により、カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。さらにカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり、寿命が延びます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

80,000min-1対応モータスピンドル HES810-ST32の型番HES810-ST32のページです。 型番HES810-ST32に関する仕様情報を記載しております。
80,000min-1対応モータスピンドル HES810-ST32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80,000min-1対応モータスピンドル HES810-ST32
50,000min-1対応モータスピンドル HES510-ST32
80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT50
80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT30
80,000min-1対応モータスピンドル HES810-IT40
50,000min-1対応モータスピンドル HES510-IT40
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格301,447254,557338,049312,927331,588283,644
通常出荷日19日目6日目19日目19日目19日目19日目
回転速度(min-1)20000~800005000~5000020000~8000020000~8000020000~800005000~50000
スピンドル振れ精度1μm以内1μm以内1μm以内1μm以内1μm以内1μm以内
最大出力(W)350340350350350340
コード番号920591979203919892021950
質量(g)230024004900200024002600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング