17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニラスター アタッチメント(ハンドピース) EML-8

ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

通常単価(税別)
52,348
税込単価
57,583
通常出荷日:19日目

【特長】・高速振動による微細部のスピード研磨が可能です。・軽量ペンシル型が使いやすさを誇ります。・微細...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    ハンドピース
  • 往復数 (min-1)
    0~10000回
  • 付属品
  • 寸法 (mm)
    0.8(ストローク幅)
  • 最高回転速度 (min-1)
    25000以下
  • 軸径(mm)
    φ3.2(最大)
  • 質量(g)
    130
  • 付属品詳細
    アレンレンチ(1.5mm):1本/標準付属工具一式

型番:

EML-8
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EML-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
ハンドピース
往復数(min-1)
0~10000回
付属品
寸法(mm)
0.8(ストローク幅)
最高回転速度(min-1)
25000以下
軸径(mm)
φ3.2(最大)
質量(g)
130
付属品詳細
アレンレンチ(1.5mm):1本/標準付属工具一式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EML-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,348
( 57,583 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速振動による微細部のスピード研磨が可能です。
・軽量ペンシル型が使いやすさを誇ります。
・微細部、狭部、リブ溝などに最適です。
・ペンシルタイプ精密ポリッシャーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)の型番EML-8のページです。 型番EML-8に関する仕様情報を記載しております。
ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)
ラスター アタッチメント
ラスター アタッチメント(ポリッシャー)
ラスター Emax EVOlution
ミニラスター アタッチメント(前後運動式)
ロング アタッチメント
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格52,34871,95177,193109,88742,46227,279
通常出荷日19日目1日目8日目19日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
種類ハンドピース前後運動式ハンドピース回転式前後運動式回転式
往復数(min-1)0~10000回0~76000~6300回0~6300(可変自在)0~9000-
付属品
寸法(mm)0.8(ストローク幅)20×119×1200~6(ストローク幅)0~6(可変設定)(ストローク幅)、ストレートコード:1500-φ13(先端径)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング