17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ファインベルトサンダー アタッチメント EBS-101

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファインベルトサンダー アタッチメント

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EBS-101

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高速走行する研削ベルトがバリ取りから端面研磨までスピード加工を実現します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
付属品
寸法(mm)
185(突起部分除く)
最高回転速度(min-1)
30000以下
ベルト走行スピード(m/分)
0~705
使用ベルト幅(mm)
4、6、8(周長300)
質量(g)
355
付属品詳細
アレンレンチ(3mm):1本/標準付属工具一式

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト