17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

90°アングル アタッチメント EIC-300 EIC-300

90°アングル アタッチメント EIC-300

通常単価(税別)
34,758
税込単価
38,234
通常出荷日:1日目

【特長】・研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。・粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    ハンドピース
  • 付属品
  • 標準付属コレット (mm)
    φ3.0(CHC-3.0)
  • 寸法 (mm)
    64.3(突起部分除く)
  • 先端角 (゜)
    90
  • 最高回転速度 (min-1)
    30000以下
  • 減速比
    3/4
  • 質量(g)
    54
  • 付属品詳細
    スパナ(20×24):1枚/専用チャックレンチ(K-231):1枚/標準付属工具一式

型番:

EIC-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EIC-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
ハンドピース
付属品
標準付属コレット(mm)
φ3.0(CHC-3.0)
寸法(mm)
64.3(突起部分除く)
先端角(゜)
90
最高回転速度(min-1)
30000以下
減速比
3/4
質量(g)
54
付属品詳細
スパナ(20×24):1枚/専用チャックレンチ(K-231):1枚/標準付属工具一式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EIC-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,758
( 38,234 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
・粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。
・内蔵ギアにより3/4減速。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

90°アングル アタッチメント EIC-300の型番EIC-300のページです。 型番EIC-300に関する仕様情報を記載しております。
90°アングル アタッチメント EIC-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90°アングル アタッチメント EIC-300
90°アングル トルク アタッチメント
50°アングル アタッチメント KC-300
50°アングル アタッチメント EKC-300
レバータイプ アタッチメント IH-300
ロング アタッチメント
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格34,75853,00033,24039,64427,27927,279
通常出荷日1日目8日目1日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
種類ハンドピースハンドピース回転式ハンドピース回転式回転式
付属品
標準付属コレット(mm)φ3.0(CHC-3.0)φ3.0(CHS-3.0)3.0φ3.0(CHC-3.0)φ3.0(CHH-3.0)/φ2.35(CHH-2.35)φ3.0(CHM-3.0)
寸法(mm)64.3(突起部分除く)70.7(突起部分除く)61.968.9(突起部分除く)60(突起部分除く)φ13(先端径)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング