17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

中間クランプジョイント(継足ジョイント)

通常単価(税別)
27,592
税込単価
30,351
通常出荷日:9日目

【特長】・1:1等速・グラインダ等を他の機器に取り付ける場合、アタッチメントとモータの中間に接続、全体...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 外径 (mm)
    φ18.9
  • 付属品
  • 寸法 (mm)
    50.1(突起部分除く)
  • 最高回転速度 (min-1)
    35000以下
  • 減速比
    1:1等速
  • 質量(g)
    83
  • 付属品詳細
    ピンスパナ(K-233):1枚

型番:

CN-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

中間クランプジョイント(継足ジョイント) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番最高回転速度(min-1減速比質量(g)
CN-0135,000以下1:1等速83

CN-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
外径(mm)
φ18.9
付属品
寸法(mm)
50.1(突起部分除く)
最高回転速度(min-1)
35000以下
減速比
1:1等速
質量(g)
83
付属品詳細
ピンスパナ(K-233):1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CN-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,592
( 30,351 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1:1等速
・グラインダ等を他の機器に取り付ける場合、アタッチメントとモータの中間に接続、全体をクランプ(固定)するためのジョイントです
・グラインダを固定してボール盤や切断機などとして使用できる便利なジョイントです
・全体を長くできる、継ぎ足しにも最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中間クランプジョイント(継足ジョイント)の型番CN-01のページです。 型番CN-01に関する仕様情報を記載しております。
中間クランプジョイント(継足ジョイント)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中間クランプジョイント(継足ジョイント)
リングタイプ アタッチメント
レバータイプ アタッチメント IH-300
レバータイプ アタッチメント EHL-401
Emax EVOlution用 減速器 (中間ギアジョイント)
ラスター Emax EVOlution
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格27,59235,05527,27934,75834,739 -109,887
通常出荷日9日目8日目在庫品1日目1日目5日目〜19日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
外径(mm)φ18.9φ22.4φ13.2φ22.4φ18.9-
付属品
寸法(mm)50.1(突起部分除く)59.5(突起部分除く)60(突起部分除く)59.2(突起部分除く)-0~6(可変設定)(ストローク幅)、ストレートコード:1500
最高回転速度(min-1)35000以下50000以下40000以下50000以下30000以下25000以下

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング