17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Emax EVOlution用 減速器 (中間ギアジョイント)

Emax EVOlution用 減速器 (中間ギアジョイント)

通常単価(税別)
34,73937,372
税込単価
38,21341,109
通常出荷日:5日目~8日目

【特長】・アタッチメントとモータの中間に接続。・低速高トルク研磨加工やドリリング作業に。

  • 商品タイプ
    本体
  • 外径 (mm)
    φ18.9
  • 付属品
  • 最高回転速度 (min-1)
    30000以下
  • 付属品詳細
    ピンスパナ(K-233):1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • 減速比

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

減速比

質量(g)

最小発注数量
41.9(突起部分除く)
1/4
68
1個
56.1(突起部分除く)
1/15
93
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,739
( 38,213 )
5日目
37,372
( 41,109 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アタッチメントとモータの中間に接続。
・低速高トルク研磨加工やドリリング作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Emax EVOlution用 減速器 (中間ギアジョイント)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Emax EVOlution用 減速器 (中間ギアジョイント)
中間クランプジョイント(継足ジョイント)
レバータイプ アタッチメント EHL-401
レバータイプ アタッチメント IH-300
リングタイプ アタッチメント
ラスター Emax EVOlution
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格34,739-27,59234,75827,27935,055109,887
通常出荷日5日目〜9日目1日目在庫品1日目8日目19日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
外径(mm)φ18.9φ18.9φ22.4φ13.2φ22.4-
付属品
最高回転速度(min-1)30000以下35000以下50000以下40000以下50000以下25000以下
付属品詳細ピンスパナ(K-233):1枚ピンスパナ(K-233):1枚スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚アレンレンチ(2mm)、(3 mm):各1本/潤滑油/ラスター用ノズル/標準付属工具一式(下記)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング