17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマー アタッチメント HA-500

ハンマー アタッチメント

通常単価(税別)
54,62152,605
税込単価
60,08357,866
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・ハンマービットを目的に合った形状に加工して各種用途に対応ができます。・ハンマー回数とハンマー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • 付属品
  • 寸法 (mm)
    0.4(ストローク幅)
  • 最高回転速度 (min-1)
    16000以下
  • ストローク回数 (回/分)
    25~4000
  • ストロークばね圧力 (N)
    4.4~7.1(リング調整式)
  • 質量(g)
    95
  • 付属品詳細
    スパナ(7×5.5):1枚/棒レンチ(K-212):1本/オイル及びオイル注入器/ハンマービット:2本

型番:

HA-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HA-500の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
付属品
寸法(mm)
0.4(ストローク幅)
最高回転速度(min-1)
16000以下
ストローク回数(回/分)
25~4000
ストロークばね圧力(N)
4.4~7.1(リング調整式)
質量(g)
95
付属品詳細
スパナ(7×5.5):1枚/棒レンチ(K-212):1本/オイル及びオイル注入器/ハンマービット:2本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HA-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,62152,605
( 57,866 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマービットを目的に合った形状に加工して各種用途に対応ができます。
・ハンマー回数とハンマー圧力を自在可変。
・ハツリ・打刻・掘り起こし加工が可能です。
【用途】
・宝飾石留め加工(爪留め・ドット留め・復輪留め等)に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンマー アタッチメントの型番HA-500のページです。 型番HA-500に関する仕様情報を記載しております。
ハンマー アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマー アタッチメント
ロング アタッチメント
リングタイプ アタッチメント
ラスター アタッチメント(ポリッシャー)
90°アングル トルク アタッチメント
ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格54,62129,00041,27779,99653,00052,348
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目19日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
種類回転式回転式ハンドピースハンドピースハンドピースハンドピース
付属品
寸法(mm)0.4(ストローク幅)φ13(先端径)59.5(突起部分除く)0~6(ストローク幅)70.7(突起部分除く)0.8(ストローク幅)
最高回転速度(min-1)16000以下35000以下50000以下25000以下27000以下25000以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト