17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロング アタッチメント BMH-300

ロング アタッチメント

通常単価(税別)
27,279
税込単価
30,007
通常出荷日:1日目

【特長】・細穴、深穴内面、狭所、底面など奥まった部分の加工に最適です。・極限まで細く、ストレート部分を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • 付属品
  • 標準付属コレット (mm)
    φ3.0(CHM-3.0)
  • 寸法 (mm)
    φ13(先端径)
  • 最高回転速度 (min-1)
    35000以下
  • 質量(g)
    156
  • 付属品詳細
    スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚

型番:

BMH-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BMH-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
付属品
標準付属コレット(mm)
φ3.0(CHM-3.0)
寸法(mm)
φ13(先端径)
最高回転速度(min-1)
35000以下
質量(g)
156
付属品詳細
スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BMH-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,279
( 30,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細穴、深穴内面、狭所、底面など奥まった部分の加工に最適です。
・極限まで細く、ストレート部分を可能な限り長くしています。
・高精度、高耐久性、高品質を実現。
・工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロング アタッチメントの型番BMH-300のページです。 型番BMH-300に関する仕様情報を記載しております。
ロング アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロング アタッチメント
リングタイプ アタッチメント
90°アングル トルク アタッチメント
90°アングル アタッチメント EIC-300
50°アングル アタッチメント KC-300
50°アングル アタッチメント EKC-300
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格27,27935,05553,00034,75833,24039,644
通常出荷日1日目8日目8日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
種類回転式ハンドピースハンドピースハンドピース回転式ハンドピース
付属品
標準付属コレット(mm)φ3.0(CHM-3.0)φ3.0(CHH-3.0)/φ2.35(CHH-2.35)φ3.0(CHS-3.0)φ3.0(CHC-3.0)3.0φ3.0(CHC-3.0)
寸法(mm)φ13(先端径)59.5(突起部分除く)70.7(突起部分除く)64.3(突起部分除く)61.968.9(突起部分除く)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング