17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

E4000シリーズ モータコード 動力線

E4000シリーズ モータコード 動力線

通常単価(税別)
17,08837,459
税込単価
18,79741,205
通常出荷日:1日目

【用途】旋盤、ロボット、専用機に搭載可能なモータースピンドルE3000シリーズ用の動力線です。

  • タイプ
    動力線
  • コネクタ径 (mm)
    φ30
  • 付属品
    エアーホース
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類コード長さトラスココード
EMCD-4000-2Mその他関連用品2m827-9376
EMCD-4000-4Mその他関連用品4m780-5098

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • コード長さ(m)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

種類

コード長さ

(m)

トラスココード

適応機種

最小発注数量
その他関連用品
2
827-9376
BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020RA・BMS-4040RA・BMS-40202M・BMS-40402M・EM-4020・EM-4040・EM-4020A・EM-4040A・BMS-4020-MQL・BMS-4020-MQL2M・BMS-4040-MQL・BMS-4040-MQL2M
1個
その他関連用品
4
780-5098
BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020RA・BMS-4040RA・BMS-40202M・BMS-40402M・EM-4020・EM-4040・EM-4020A・EM-4040A・BMS-4020-MQL・BMS-4020-MQL2M・BMS-4040-MQL・BMS-4040-MQL2M
1個
-
6
827-9377
BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020RA・BMS-4040RA・BMS-40202M・BMS-40402M・EM-4020・EM-4040・EM-4020A・EM-4040A・BMS-4020-MQL・BMS-4020-MQL2M・BMS-4040-MQL・BMS-4040-MQL2M
1個
-
8
780-4482
BMS-4020・BMS-4040・EM-4020・EM-4040・BMS-4020-MQL・BMS-4040-MQL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,088
( 18,797 )
1日目
22,484
( 24,732 )
1日目
30,491
( 33,540 )
1日目
37,459
( 41,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
旋盤、ロボット、専用機に搭載可能なモータースピンドルE3000シリーズ用の動力線です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

E4000シリーズ モータコード 動力線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E4000シリーズ モータコード 動力線
E4000シリーズ モータコード 信号線
E3000シリーズ モータコード ストレートタイプ
E3000シリーズ用 モータコード ジョイントタイプ
E3000シリーズ モータコード アングルタイプ
iSpeed3シリーズ用モータコード 中間コネクタ付モータスピンドル用
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格17,088-33,844 -32,233 -27,771 -32,233 -27,405 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目18日目
タイプ動力線信号線ストレートタイプジョイントタイプアングルタイプ-
コネクタ径(mm)φ30φ16----
付属品エアーホース-エアーホース/コネクタキャップ(本体に付属)エアーホース/コネクタキャップ(本体に付属)エアーホース/コネクタキャップ(本体に付属)エアーホース/コネクタキャップ(本体に付属)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング