17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

E4000シリーズ モータコード 信号線

E4000シリーズ モータコード 信号線

通常単価(税別)
33,84445,235
税込単価
37,22849,759
通常出荷日:1日目

【用途】旋盤、ロボット、専用機に搭載可能なモータースピンドルE3000シリーズ用の信号線です。

  • タイプ
    信号線
  • コネクタ径 (mm)
    φ16
  • 適応機種
    BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020RA・BMS-4040RA・BMS-40202M・BMS-4040 2M・EM-4020・EM-4040・EM-4020A・EM-4040A・BMS-4020-MQL・MS-4020-MQL2M・BMS-4040-MQL・BMS-4040-MQL2M
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番種類タイプコネクタ径
EMCD-4000S-4Mその他関連用品信号線φ16mm

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • コード長さ(m)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

種類

コード長さ

(m)

トラスココード

最小発注数量
その他関連用品
4
780-4474
1個
-
6
827-9379
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,844
( 37,228 )
1日目
45,235
( 49,759 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
旋盤、ロボット、専用機に搭載可能なモータースピンドルE3000シリーズ用の信号線です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

E4000シリーズ モータコード 信号線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E4000シリーズ モータコード 信号線
E4000シリーズ モータコード 動力線
E3000シリーズ モータコード ストレートタイプ
E3000シリーズ用 モータコード ジョイントタイプ
E3000シリーズ モータコード アングルタイプ
iSpeed3シリーズ用モータコード 中間コネクタ付モータスピンドル用
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格33,844-17,088 -32,233 -27,771 -32,233 -27,405 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目18日目
タイプ信号線動力線ストレートタイプジョイントタイプアングルタイプ-
コネクタ径(mm)φ16φ30----
適応機種BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020RA・BMS-4040RA・BMS-40202M・BMS-4040 2M・EM-4020・EM-4040・EM-4020A・EM-4040A・BMS-4020-MQL・MS-4020-MQL2M・BMS-4040-MQL・BMS-4040-MQL2M-EM-3060・EM30-S6000・EM25-S6000・EM20-S6000EM-3060J・EM-3030T-J・EMS-3060K・EMS-3060A・EMR-3008K・EMA-3020K・EMA-3020S・EM-3080JEM-3060・EM30-S6000・EM25-S6000・EM20-S6000BM-319F・BM-320F・BM-322FL・BM-322FR・BM-319・BM-320・BM-322・BM-325
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング