ツール用品技術窓口

E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA

通常単価(税別)
547,241471,010
税込単価
601,965518,111
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしました。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 形態
    アングル
  • 最大回転数 (min-1)
    40000
  • 寸法 (mm)
    φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)
  • スピンドル振れ精度
    1μm以内
  • コレット
    φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ)
  • 工具入れ込み長さ (mm)
    70.6(軸径φ6.9㎜未満の場合)54.1(軸径φ6.9㎜~φ10㎜の場合)
  • クランプ推奨範囲 (mm)
    90
  • 最大出力 (W)
    1200
  • 最大トルク (N・m)
    0.5
  • コード番号
    1787
  • トラスココード
    780-5080
  • 質量 (g)
    2000
  • 付属品
    スパナ(17×22):2枚
  • 冷却エア圧
    0.35MPa
  • モータコード(動力線) (mm)
    コネクタ径:φ30
  • モータコード(信号線) (mm)
    コネクタ径:φ16/エアーホース:φ6
  • 冷却エアー消費量 (Nℓ/min)
    100

ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。

型番:

BMS-4040RA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BMS-4040RAの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
アングル
最大回転数(min-1)
40000
寸法(mm)
φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)
スピンドル振れ精度
1μm以内
コレット
φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ)
工具入れ込み長さ(mm)
70.6(軸径φ6.9㎜未満の場合)54.1(軸径φ6.9㎜~φ10㎜の場合)
クランプ推奨範囲(mm)
90
最大出力(W)
1200
最大トルク(N・m)
0.5
コード番号
1787
トラスココード
780-5080
質量(g)
2000
付属品
スパナ(17×22):2枚
冷却エア圧
0.35MPa
モータコード(動力線)(mm)
コネクタ径:φ30
モータコード(信号線)(mm)
コネクタ径:φ16/エアーホース:φ6
冷却エアー消費量(Nℓ/min)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BMS-4040RA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
547,241471,010
( 518,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしました。

ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RAの型番BMS-4040RAのページです。 型番BMS-4040RAに関する仕様情報を記載しております。
E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA
モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040
モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020
ストレートスピンドル NR-403E
ストレートスピンドル NR-2351
ストレートスピンドル NR-303
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格547,241398,034370,89568,73165,01742,725
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態アングルストレートストレートストレートストレートストレート
最大回転数(min-1)400004000020000400005000030000
寸法(mm)φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)φ30(外径)φ22.8(外径)φ22.8(外径)
スピンドル振れ精度1μm以内1μm以内1μm以内1μm以内1μm以内2μm以内
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング