ツール用品技術窓口

モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020 BMS-4020

モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020

通常単価(税別)
370,895
税込単価
407,985
通常出荷日:1日目

【特長】・スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしました

  • 商品タイプ
    本体
  • 形態
    ストレート
  • 最大回転数 (min-1)
    20000
  • 寸法 (mm)
    φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)
  • スピンドル振れ精度
    1μm以内
  • コレット
    φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ)
  • 工具入れ込み長さ (mm)
    70.6(軸径φ6.9㎜未満の場合)54.1(軸径φ6.9㎜~φ10㎜の場合)
  • クランプ推奨範囲 (mm)
    90
  • 最大出力 (W)
    1200
  • 最大トルク (N・m)
    1.0
  • コード番号
    1784
  • トラスココード
    780-5055
  • 質量 (g)
    1500
  • 付属品
    スパナ(17×22):2枚
  • 冷却エア圧
    0.35MPa
  • モータコード(動力線) (mm)
    コネクタ径:φ30
  • モータコード(信号線) (mm)
    コネクタ径:φ16/エアーホース:φ6
  • 冷却エアー消費量 (Nℓ/min)
    100

型番:

BMS-4020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 外径:φ40mm
  • 中間コネクタ付コードの長さは、0.3mです。
 
標準装備・付属品スパナ(17×22):2枚
仕様冷却エアー圧:0.35MPa/冷却エアー消費量:100Nl/min
モータコード(動力線):コネクタ径:φ30mm
モータコード(信号線):コネクタ径:φ16mm/エアーホース:φ6mm
オプションコレット(CH16グループ):φ3.0~φ10.0mm
モータコード(動力線):長さ2m(9253)、4m(9254)、6m(9255)、8m(9256)
モータコード(信号線):長さ2m(9257)、4m(9258)、6m(9259)、8m(9260)

規格表

モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020 規格表01

性能・試験情報

トルク・出力 特性グラフ

モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020 性能j01

外形図

外形図

モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020 外形図01

※1:軸径φ6.9mm未満の場合
※2:軸径φ6.9mm×φ10mmの場合

BMS-4020の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
ストレート
最大回転数(min-1)
20000
寸法(mm)
φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)
スピンドル振れ精度
1μm以内
コレット
φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ)
工具入れ込み長さ(mm)
70.6(軸径φ6.9㎜未満の場合)54.1(軸径φ6.9㎜~φ10㎜の場合)
クランプ推奨範囲(mm)
90
最大出力(W)
1200
最大トルク(N・m)
1.0
コード番号
1784
トラスココード
780-5055
質量(g)
1500
付属品
スパナ(17×22):2枚
冷却エア圧
0.35MPa
モータコード(動力線)(mm)
コネクタ径:φ30
モータコード(信号線)(mm)
コネクタ径:φ16/エアーホース:φ6
冷却エアー消費量(Nℓ/min)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BMS-4020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370,895
( 407,985 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしました

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020の型番BMS-4020のページです。 型番BMS-4020に関する仕様情報を記載しております。
モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020
モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040
E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA
ストレートスピンドル NR-2351
ストレートスピンドル NR-2551
ストレートスピンドル NR-303
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格370,895398,034547,24165,01776,80042,725
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
最大回転数(min-1)200004000040000500005000030000
寸法(mm)φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)φ22.8(外径)φ25(外径)φ22.8(外径)
スピンドル振れ精度1μm以内1μm以内1μm以内1μm以内1μm以内2μm以内
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング