17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レバー式クイックチェンジスピンドル NRR4040-QC NRR4040-QC

レバー式クイックチェンジスピンドル NRR4040-QC

通常単価(税別)
146,416
税込単価
161,058
通常出荷日:19日目

【特長】・レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。・コレットホル...

詳細を確認
  • 寸法 (mm)
    φ40(外径)
  • 回転速度 (min-1)
    40000(モータ回転速度)(許容)
  • スピンドル振れ精度
    1μm以内
  • クランプ推奨範囲 (mm)
    40
  • 適応モータ
    EM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A
  • レバー開閉角度 (°)
    90
  • コード番号
    9214
  • 質量 (g)
    1300
  • 付属品
    スパナ(36):1枚
  • 適用コレットホルダ
    QC5-16(コレットCH16用)/QC5-K(コレットCHK用)

型番:

NRR4040-QC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NRR4040-QCの仕様・寸法情報

寸法(mm)
φ40(外径)
回転速度(min-1)
40000(モータ回転速度)(許容)
スピンドル振れ精度
1μm以内
クランプ推奨範囲(mm)
40
適応モータ
EM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A
レバー開閉角度(°)
90
コード番号
9214
質量(g)
1300
付属品
スパナ(36):1枚
適用コレットホルダ
QC5-16(コレットCH16用)/QC5-K(コレットCHK用)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
NRR4040-QC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,416
( 161,058 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
・コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。
・2種類のコレットホルダ、幅広いサイズのコレット(CH16、CHK)が選択可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レバー式クイックチェンジスピンドル NRR4040-QCの型番NRR4040-QCのページです。 型番NRR4040-QCに関する仕様情報を記載しております。
レバー式クイックチェンジスピンドル NRR4040-QCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバー式クイックチェンジスピンドル NRR4040-QC
エアー式クイックチェンジスピンドル NR4040-AQC
80、000min-1 スピンドル NR-3080S
90°アングルスピンドル RAS-101
90°アングルスピンドル RAS-151E
ストレートスピンドル NR-311
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格146,416279,078106,22360,29071,74847,371
通常出荷日19日目1日目19日目19日目8日目19日目
寸法(mm)φ40(外径)φ40(外径)φ30(外径)φ22.8(外径)φ30(外径)φ22.8(外径)
回転速度(min-1)40000(モータ回転速度)(許容)40000(モータ回転速度)(許容)80000(モータ回転速度)(許容)2870(出力側)、7650(ARG-01+AM-310R/L使用時)(入力側)7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)30000
スピンドル振れ精度1μm以内1μm以内1μm以内2μm以内2μm以内2μm以内
クランプ推奨範囲(mm)40-28.3282831
適応モータEM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040AEM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング