17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアー式クイックチェンジスピンドル NR4040-AQC

通常単価(税別)
279,078
税込単価
306,986
通常出荷日:1日目

【特長】・エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。・コレ...

詳細を確認
  • 寸法 (mm)
    φ40(外径)
  • 回転速度 (min-1)
    40000(モータ回転速度)(許容)
  • スピンドル振れ精度
    1μm以内
  • 適応モータ
    EM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A
  • チャックエアー開閉エアー圧 (MPa)
    0.55~0.6
  • コード番号
    9219
  • トラスココード
    827-9383
  • 質量 (g)
    2160
  • 付属品
    スパナ(36):1枚/フィルタ付エアーホース(K-251):φ6mm×2m
  • 適用コレットホルダ
    QC5-16(コレットCH16用)/QC5-K(コレットCHK用)

型番:

NR4040-AQC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR4040-AQCの仕様・寸法情報

寸法(mm)
φ40(外径)
回転速度(min-1)
40000(モータ回転速度)(許容)
スピンドル振れ精度
1μm以内
適応モータ
EM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A
チャックエアー開閉エアー圧(MPa)
0.55~0.6
コード番号
9219
トラスココード
827-9383
質量(g)
2160
付属品
スパナ(36):1枚/フィルタ付エアーホース(K-251):φ6mm×2m
適用コレットホルダ
QC5-16(コレットCH16用)/QC5-K(コレットCHK用)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR4040-AQC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279,078
( 306,986 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
・コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。
・2種類のコレットホルダ、幅広いサイズのコレット(CH16、CHK)が選択可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー式クイックチェンジスピンドル NR4040-AQCの型番NR4040-AQCのページです。 型番NR4040-AQCに関する仕様情報を記載しております。
エアー式クイックチェンジスピンドル NR4040-AQCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー式クイックチェンジスピンドル NR4040-AQC
レバー式クイックチェンジスピンドル NRR4040-QC
エアー式クイックチェンジスピンドル NR3060-AQC
ストレートスピンドル NR-311
80、000min-1 スピンドル NR-3080S
フランジ付きモータスピンドル EMSF-3060K
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格279,078146,416139,90747,371106,223193,472
通常出荷日1日目19日目9日目19日目19日目8日目
寸法(mm)φ40(外径)φ40(外径)φ30(外径)φ22.8(外径)φ30(外径)φ30(外径)
回転速度(min-1)40000(モータ回転速度)(許容)40000(モータ回転速度)(許容)-3000080000(モータ回転速度)(許容)最高60000
スピンドル振れ精度1μm以内1μm以内1μm以内2μm以内1μm以内1μm以内
適応モータEM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040AEM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A----
チャックエアー開閉エアー圧(MPa)0.55~0.6-0.6---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング