17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コレットチャック CHRグループ

通常単価(税別)
6,3406,538
税込単価
6,9747,192
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ナカニシ,スピンドル,コレットチャック,CHRグループ。【適応機種】NR50-5100,ATC

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ
  • コレット
    CHRグループ
  • 適応機種
    NR50-5100 ATC
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

型 番内径dmm
CHR-3.0φ3.0
CHR-3.175 φ3.175
CHR-6.35φ6.35
CHR-2.0φ2.0
CHR-4.0φ4.0
CHR-6.0φ6.0

外形図

外形図

コレットチャック CHRグループ 外形図01

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • コード番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

コード番号

最小発注数量
30、φ3.0(内径d)
91930
1個
30、φ3.175(内径d)
91993
1個
30、φ4.0(内径d)
91940
1個
30、φ6.0(内径d)
91960
1個
30、φ6.35(内径d)
91996
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,538
( 7,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,522
( 7,174 )
5日目
6,522
( 7,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,340
( 6,974 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,522
( 7,174 )
9日目

詳細情報

基本情報

ナカニシ,スピンドル,コレットチャック,CHRグループ。
【適応機種】
NR50-5100,ATC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットチャック CHRグループのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械加工
5
満足度:5.0
急ぎでほしかったので、助かりました。予備で置いておくのもありですが、使用せずに不良在庫となると考えたらスピード感に助かり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットチャック CHRグループ
コレットチャック CHR RSグループ
コレットチャック CHAグループ
コレットチャック CHBグループ
コレットチャック CHAグループ 高精度AA級タイプ
エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ ストレートタイプ
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格6,340-12,688 -6,384 -7,00011,399 -130,626 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目〜1日目3日目〜8日目〜
商品タイプパーツパーツパーツ-パーツ本体
コレットCHRグループCHR RSグループ-CHBグループ-φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
適応機種NR50-5100 ATCNR50-5100 ATC RSABS-800・AMS-1210・AMS-1501・EMS-3060A・EM20-S6000・EM25-S6000・HTS・HES800・PMS-3020A・MSS-19・MSS-20・MSS-22・NRA-5080・PL850・PS20・SMS・AMS-1200・AMS-1500・AMS-250・B250・MS-19・MS-20・MS-22・PL1500・PL2000NR40-5100 ATC、NRR-3060・NRR-2651MSS-19・MSS-20・MSS-22・PMS-3020A-
よく一緒に購入される商品

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング