17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガチッとリング GR-30

通常単価(税別)
15,151
税込単価
16,666
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ナカニシ,スピンドル,ガチッとリング,GR-30。【付属品】取り付けボルト(GR-30)M5×25:3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ
  • 寸法 (mm)
    φ59.8(外径)、25(幅)
  • コード番号
    1885
  • 付属品
    取り付けボルト(GR-30)M5×25:3本

型番:

GR-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 質量:385g
  • 標準装備・標準付属品:取り付けボルトM5×25:3本

外形図

外形図

ガチッとリング GR-30 外形図01
ガチッとリング GR-30 外形図02

使用方法・使用事例

使用方法

機械への取り付け方法

ガチッとリング GR-30 使用例01
ガチッとリング GR-30 使用例02

GR-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
寸法(mm)
φ59.8(外径)、25(幅)
コード番号
1885
付属品
取り付けボルト(GR-30)M5×25:3本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
GR-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,151
( 16,666 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ナカニシ,スピンドル,ガチッとリング,GR-30。
【付属品】
取り付けボルト(GR-30)M5×25:3本

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガチッとリング GR-30の型番GR-30のページです。 型番GR-30に関する仕様情報を記載しております。
ガチッとリング GR-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガチッとリング GR-30
Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000
E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA
ストレートスピンドル NR-303
エアー軸受スピンドル NRAF-5080
ストレートスピンドル NR-2551
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格15,151203,794547,24142,725222,49676,800
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目19日目8日目
商品タイプパーツ本体本体本体本体本体
寸法(mm)φ59.8(外径)、25(幅)φ30(外径)φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)φ22.8(外径)φ48(外径)φ25(外径)
コード番号188517471787183017821819
付属品取り付けボルト(GR-30)M5×25:3本スパナ(12×14): 2枚スパナ(17×22):2枚スパナ(12×14):2枚・(20×24):1枚スパナ(12×14):2枚・(22×27):1枚/配管継手(KQ2H04-M5-X2):1個/プラグ(KQ2P-04):1個/給気ホース(φ4mm×4m):1本/棒レンチ(K-236):1本スパナ(12×14):2枚・(22×27):1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング