17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フランジ付きモータスピンドル EMSF-3060K EMSF-3060K

フランジ付きモータスピンドル EMSF-3060K

通常単価(税別)
193,472
税込単価
212,819
通常出荷日:8日目

【特長】・組み合わせ型に較べて全長が短くなり、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けが容易になり...

詳細を確認
  • 寸法 (mm)
    φ30(外径)
  • 回転速度 (min-1)
    最高60000
  • スピンドル振れ精度
    1μm以内
  • コレット
    CHKグループφ0.5~φ6.35mm
  • 最大出力 (W)
    350
  • コード番号
    7643
  • 質量 (g)
    620
  • 付属品
    スパナ(12×14): 2枚 / エアーホース 0.3m : 1本、締め付けボルト(M4六角穴付きボルト): 4本

型番:

EMSF-3060K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMSF-3060Kの仕様・寸法情報

寸法(mm)
φ30(外径)
回転速度(min-1)
最高60000
スピンドル振れ精度
1μm以内
コレット
CHKグループφ0.5~φ6.35mm
最大出力(W)
350
コード番号
7643
質量(g)
620
付属品
スパナ(12×14): 2枚 / エアーホース 0.3m : 1本、締め付けボルト(M4六角穴付きボルト): 4本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMSF-3060K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,472
( 212,819 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み合わせ型に較べて全長が短くなり、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けが容易になりました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フランジ付きモータスピンドル EMSF-3060Kの型番EMSF-3060Kのページです。 型番EMSF-3060Kに関する仕様情報を記載しております。
フランジ付きモータスピンドル EMSF-3060Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ付きモータスピンドル EMSF-3060K
減速器付きモータスピンドル EMR-3008K
アングルモータスピンドル 標準ヘッド EMA-3020K
E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA
アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020S
モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格193,472172,254191,872388,474172,254414,836
通常出荷日8日目19日目5日目1日目19日目1日目
寸法(mm)φ30(外径)φ30(外径)φ30(外径)φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)φ30(外径)φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)
回転速度(min-1)最高600008000(出力側最大)、32000(入力側許容)21300(出力側最大)、32000(入力側許容)20000(最高)21300(出力側最大)、32000(入力側許容)-
スピンドル振れ精度1μm以内1μm以内2μm以内1μm以内3μm以内1μm以内
コレットCHKグループφ0.5~φ6.35mmCHKグループφ0.5~φ6.35mmCHKグループφ0.5~φ6.35mmφ3.0~φ10.0mm(CH16グループ)CHSSグループφ1.0~φ3.175mmφ3.0~φ10.0mm(CH16グループ)
最大出力(W)35035028012002751200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング