17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020S EMA-3020S

アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020S

通常単価(税別)
172,254
税込単価
189,479
通常出荷日:19日目

【特長】・組み合わせ型に較べて全長が短くなり、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けが容易になり...

詳細を確認
  • 寸法 (mm)
    φ30(外径)
  • 回転速度 (min-1)
    21300(出力側最大)、32000(入力側許容)
  • スピンドル振れ精度
    3μm以内
  • コレット
    CHSSグループφ1.0~φ3.175mm
  • 減速比
    1/1.5
  • 最大出力 (W)
    275
  • コード番号
    1758
  • 質量 (g)
    605
  • 付属品
    スパナ(7×5.1)・(8×6.1): 各1枚

型番:

EMA-3020S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EMA-3020Sの仕様・寸法情報

寸法(mm)
φ30(外径)
回転速度(min-1)
21300(出力側最大)、32000(入力側許容)
スピンドル振れ精度
3μm以内
コレット
CHSSグループφ1.0~φ3.175mm
減速比
1/1.5
最大出力(W)
275
コード番号
1758
質量(g)
605
付属品
スパナ(7×5.1)・(8×6.1): 各1枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
EMA-3020S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,254
( 189,479 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み合わせ型に較べて全長が短くなり、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けが容易になりました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020Sの型番EMA-3020Sのページです。 型番EMA-3020Sに関する仕様情報を記載しております。
アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020S
アングルモータスピンドル 標準ヘッド EMA-3020K
減速器付きモータスピンドル EMR-3008K
90°アングルスピンドル RAS-101
90°アングルスピンドル RAS-151E
80、000min-1 スピンドル NR-3080S
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格172,254243,800172,25460,29071,748106,223
通常出荷日19日目5日目19日目19日目8日目19日目
寸法(mm)φ30(外径)φ30(外径)φ30(外径)φ22.8(外径)φ30(外径)φ30(外径)
回転速度(min-1)21300(出力側最大)、32000(入力側許容)21300(出力側最大)、32000(入力側許容)8000(出力側最大)、32000(入力側許容)2870(出力側)、7650(ARG-01+AM-310R/L使用時)(入力側)7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)80000(モータ回転速度)(許容)
スピンドル振れ精度3μm以内2μm以内1μm以内2μm以内2μm以内1μm以内
コレットCHSSグループφ1.0~φ3.175mmCHKグループφ0.5~φ6.35mmCHKグループφ0.5~φ6.35mmφ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)φ0.5~φ4.0mm(CHAグループ)
減速比1/1.51/1.51/41/2.671/2.67-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング