17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアー軸受スピンドル NRAF-5080 NRAF-5080

エアー軸受スピンドル NRAF-5080

通常単価(税別)
222,496
税込単価
244,746
通常出荷日:19日目

ナカニシ エアー軸受スピンドル NRAF-5080。【本体固定方法】フランジマウント方式、M3ボルト(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 最大回転数 (min-1)
    80000
  • 寸法 (mm)
    φ48(外径)
  • スピンドル振れ精度
    1μm以内
  • コレット
    φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
  • 軸受適正空気圧力 (Nl/min)
    35(0.5MPa)
  • コード番号
    1782
  • 質量 (g)
    560
  • 付属品
    スパナ(12×14):2枚・(22×27):1枚/配管継手(KQ2H04-M5-X2):1個/プラグ(KQ2P-04):1個/給気ホース(φ4mm×4m):1本/棒レンチ(K-236):1本
  • 本体固定方法
    フランジマウント方式、M3ボルト(8個所、45°等配、PCD57)
  • 軸受形式
    空気静圧軸受
  • 軸受負荷容量 (N)
    ラジアル方向:20N、スラスト方向:40N
  • 使用最大砥石径 (φ)
    φ8.0mm以下(軸径φ6.0mmシャンクの場合)
  • 接続ホース径 (φ)
    軸受給気φ4mm

型番:

NRAF-5080
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

本体固定方法フランジマウント方式、M3ボルト(8個所、45°等配、PCD57)
軸受形式空気静圧軸受
軸受負荷容量(N)ラジアル方向:20N、スラスト方向:40N
使用最大砥石径(φ)φ8.0mm以下(軸径φ6.0mmシャンクの場合)
接続ホース径(φ)軸受給気φ4mm
付属品スパナ(12×14):2枚・(22×27):1枚/配管継手(KQ2H04-M5-X2):1個
プラグ(KQ2P-04):1個/給気ホース(φ4mm×4m):1本/棒レンチ(K-236):1本
コレット(CHKグループ)φ0.5~φ6.35mm
外径φ48mm
許容回転速度80,000min-1(モータ回転速度)
軸受適正空気圧力35NL/min(0.5MPa)
スピンドル振れ精度1μm以内
質量560g

外形図

エアー軸受スピンドル NRAF-5080 外形図

断面図

エアー軸受スピンドル NRAF-5080 断面図

NRAF-5080の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大回転数(min-1)
80000
寸法(mm)
φ48(外径)
スピンドル振れ精度
1μm以内
コレット
φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
軸受適正空気圧力(Nl/min)
35(0.5MPa)
コード番号
1782
質量(g)
560
付属品
スパナ(12×14):2枚・(22×27):1枚/配管継手(KQ2H04-M5-X2):1個/プラグ(KQ2P-04):1個/給気ホース(φ4mm×4m):1本/棒レンチ(K-236):1本
本体固定方法
フランジマウント方式、M3ボルト(8個所、45°等配、PCD57)
軸受形式
空気静圧軸受
軸受負荷容量(N)
ラジアル方向:20N、スラスト方向:40N
使用最大砥石径(φ)
φ8.0mm以下(軸径φ6.0mmシャンクの場合)
接続ホース径(φ)
軸受給気φ4mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
NRAF-5080
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222,496
( 244,746 )
19日目

詳細情報

基本情報

ナカニシ エアー軸受スピンドル NRAF-5080。
【本体固定方法】
フランジマウント方式、M3ボルト(8個所、45°等配、PCD57)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアー軸受スピンドル NRAF-5080の型番NRAF-5080のページです。 型番NRAF-5080に関する仕様情報を記載しております。
エアー軸受スピンドル NRAF-5080のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー軸受スピンドル NRAF-5080
ストレートスピンドル NR-2351
ストレートスピンドル NR-2551
ストレートスピンドル NR-303
ストレートスピンドル NR-403E
ショートスピンドル NR-3060S
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格222,49665,01776,80042,72568,73188,967
通常出荷日19日目1日目8日目1日目5日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
最大回転数(min-1)800005000050000300004000060000
寸法(mm)φ48(外径)φ22.8(外径)φ25(外径)φ22.8(外径)φ30(外径)φ30(外径)
スピンドル振れ精度1μm以内1μm以内1μm以内2μm以内1μm以内1μm以内
コレットφ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)φ0.5~6.35mm(CHKグループ)φ0.5~6.35mm(CHKグループ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング